SINGAPORE: Punto di riferimento nell'area del lungomare della Keppel Bay di Singapore, la Keppel Bay Tower, avveniristico edificio di 18 piani, è una vera e propria testimonianza dell'impegno senza pari di Keppel per la sostenibilità e l'efficienza energetica.
A seguito di un progetto di retrofit che ha implementato l'EC+ Concept di Danfoss per un'efficienza ottimale del sistema — con inverter Danfoss, ventilatori assiali NOVENCO e motori ad alta efficienza — la Keppel Bay Tower ha ottenuto un risparmio energetico di oltre il 45% nel funzionamento degli impianti di condizonamento e circolazione aria (UTA), diventando il primo edificio commerciale BCA Green Mark Platinum Zero Energy di Singapore.

>45% di risparmio energetico con EC+ concept
Qual è l'influenza dell'efficienza negli edifici come la Keppel Bay Tower? Una buona gestione degli edifici consente di risparmiare più energia di quanto si possa pensare.

La sfida: Ridurre il consumo energetico di almeno il 20%
Nel 2018, Keppel Land ha ottenuto una sovvenzione della Building and Construction Authority of Singapore Government (BCA) nell'ambito del Green Buildings Innovation Cluster (GBIC) Programme per implementare e testare nuove tecnologie di applicazione energetica nella Keppel Bay Tower, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico dell'edificio. La torre aveva già ottenuto lo status BCA Green Mark Platinum, ma l'obiettivo dell'iniziativa GBIC era di ridurre il consumo energetico di un ulteriore 20%.
Danfoss, insieme al partner a lungo termine NOVENCO, ha proposto il retrofitting di un ventilatore centrifugo esistente in una delle unità di trattamento dell'aria (UTA) dell'edificio con l'EC+ Concept ad alta efficienza, progettato per aumentare l'efficienza dei sistemi HVAC, sia nelle UTA di nuova costruzione che nei sistemi esistenti.

La proposta Danfoss-NOVENCO EC+, che sfrutta le elevate efficienze e la facilità di integrazione di VLT® HVAC Drive FC 102, motore e ventilatori ZerAx®, è stata esaminata da esperti del settore nominati dalla BCA e da ricercatori indipendenti. Essi hanno potuto vedere chiaramente il potenziale di riduzione energetica dell'EC+ Concept che combina alcune delle tecnologie più innovative sul mercato, offrendo al contempo un facile retrofit per ridurre al minimo i tempi di inattività e gli inconvenienti.

La soluzione: Retrofit rapido con il concept EC+
Come una delle cinque tecnologie scelte per l'iniziativa GBIC, l'EC+ Concept consente una significativa riduzione del consumo energetico nelle UTA mediante tre componenti: inverter intelligenti Danfoss VLT®, ventilatori ad alta efficienza NOVENCO ventilatori a flusso assiale ZerAx® e i motori a magneti permanenti IE4 e IE5 (PM).
Il concept è caratterizzato da due fattori chiave, ovvero l'elevata efficienza di ciascuno dei singoli componenti e la loro interazione intelligente. Il risultato è una soluzione completa e fluida che consente di realizzare tutto il suo potenziale garantendo la massima efficienza del sistema. Inoltre, EC+ Concept offre una soluzione a basso rischio utilizzando solo tecnologie collaudate e consolidate nel tempo.

A differenza dei ventilatori centrifughi, i ventilatori assiali utilizzano pressioni statiche e dinamiche. Il ventilatore ZerAx® è quindi più efficiente, consuma meno energia, riduce i costi di esercizio e le emissioni di carbonio, oltre a ridurre notevolmente il livello di rumorosità.
I drives a velocità variabile consentono un controllo delle applicazioni efficiente dal punto di vista energetico, il che li rende fondamentali per ottenere risparmi energetici nelle operazioni edilizie. Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, inverter specifico per il settore HVAC con intelligenza integrata, è noto per l'elevata affidabilità, il basso costo totale di proprietà (TCO) e le molte funzioni applicative. Questo lo ha reso l'abbinamento perfetto per la Keppel Bay Tower, un edificio moderno dotato di una vasta gamma di soluzioni sofisticate.
Il retrofit, effettuato nel gennaio 2019, è stato completato in meno di 10 ore.

Il risultato: Edificio Green Mark Platinum Energy Zero
Il retrofit EC+ UTA ha consentito un risparmio energetico di oltre il 45% per la Keppel Bay Tower, nonché un ambiente più gradevole per gli occupanti dell'edificio grazie al basso livello di rumorosità. Questo risultato ha svolto un ruolo significativo nella riduzione del 22,3% del consumo energetico annuo dell'edificio a febbraio 2020, superando l'obiettivo iniziale del 20%.
Riconoscendo gli sforzi dell'azienda, Keppel Bay Tower è stata quindi certificata dalla BCA come un edificio Green Mark Platinum Zero Energy - il primo edificio commerciale di questo tipo a Singapore. E il suo nuovo sistema di distribuzione dell'aria ad alta efficienza basato EC+ Concept è stato uno dei fattori chiave che hanno contribuito a questo risultato.

Installa più inverter nel tuo sistema HVAC
Scopri di più sulle soluzioni HVAC di Danfoss
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori negli edifici commerciali e strutture sanitarieCon interfacce facili da utilizzare, intelligenza distribuita e un consumo di potenza ridotto, i convertitori di frequenza di Danfoss ottimizzano le prestazioni dei ventilatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento ariaOttieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.
Altri case study su UTA
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Retrofitting della Keppel Bay Tower per un futuro a Energia ZeroSINGAPORE: L'EC+ Concept dei VLT® HVAC Drive FC 102 nei sistemi HVAC e UTA, consente di risparmiare il 45% di energia alla Keppel Bay Tower, che ha così ricevuto lo status di edificio Green Mark Platinum Zero Energy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra