Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto.
Il Gruppo Rivoira si dedica con successo al settore della produzione e del commercio della frutta, oggi tra i leader privati del settore, in particolare nella produzione, stoccaggio e lavorazione delle mele.
Gaudino Refrigerazione ha realizzato un nuovo impianto frigorifero a servizio di 7 celle dove sono state installate due unità di compressione, entrambe dotate di inverter ad alta efficienza Danfoss della famiglia VLT® HVAC Drive FC 102 equipaggiati con funzionalità Condition Based Monitoring e servizio DrivePro® Remote Monitoring, che permettono di eseguire attività di manutenzione predittiva, garantendo l’affidabilità assoluta dell’impianto di refrigerazione riducendo i costi di manutenzione.
![Rivoira workers](/media/pqndkwqb/rivoira-workers-1920x420_brightened.jpg?width=420&height=1920&rnd=133388901635100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
La sfida - Dall'albero alla tavola proteggendosi dalla tempesta
La stagione del raccolto delle mele inizia tipicamente a metà estate e si estende fino ad autunno inoltrato. Le aziende agricole di proprietà del Gruppo Rivoira e le altre aziende indipendenti che fanno parte dell’organizzazione produttiva, conferiscono il raccolto nella sede di Verzuolo, dove le mele vengono controllate e smistate nei diversi magazzini di conservazione.
La parte di raccolto destinata alla conservazione a lungo termine per essere commercializzata a partire dai mesi invernali viene stoccata in celle frigorifere ad atmosfera controllata, all’interno delle quali il tenore di ossigeno viene portato a circa l’1% e la temperatura mantenuta a circa 0-2 °C, condizioni che garantiscono il livello minimo di sopravvivenza del frutto senza però alterarne le caratteristiche organolettiche.
Nei magazzini di stoccaggio, il blocco inaspettato del sistema di refrigerazione, è un evento che va scongiurato.
La soluzione - Il ruolo centrale dei drives intelligenti
Il progetto di Condition Based Monitoring sviluppato da Gaudino Refrigerazione in collaborazione con Danfoss Drives Italia, prevede l’utilizzo dell’analisi vibrazionale dei componenti rotanti per mettere a disposizione degli operatori degli impianti frigoriferi di Rivoira nuove funzioni di monitoraggio e diagnostica evoluta.
La soluzione adottata è basata sulla capacità di acquisizione ed elaborazione dati presente negli inverter Danfoss VLT®, che sono in grado di correlare in tempo reale i loro parametri di funzionamento, come velocità, corrente e coppia, con i dati di altre variabili esterne provenienti dal campo, per esempio da degli accelerometri.
Inoltre, il sistema è dotato di una piattaforma personalizzata Danfoss DrivePro® Remote Monitoring.
La tecnologia basata su cloud consente ai tecnici di Gaudino Refrigerazione di accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a informazioni dettagliate sui drives, si monitorano, si analizzano le prestazioni e si mantiene operativa la produzione riducendo al minimo i tempi di fermo imprevisti.
Il sistema invia tempestivamente un warning in caso di guasto, permettendo così di intervenire immediatamente.
Prodotti Danfoss installati in questo progetto
Il risultato
Per l’impianto realizzato a Verzuolo, sono stati montati degli accelerometri sul motore elettrico dei compressori a vite, sul motore della pompa dell’olio e sulle ventole dei condensatori evaporativi, che sono collegati alla scheda di acquisizione dei segnali analogici dell’inverter Danfoss VLT® HVAC Drive.
I dati raccolti ad elaborati dagli inverter Danfoss VLT® vengono trasmessi e archiviati nella piattaforma di gestione Gaudino Hub, basata su cloud, insieme a tutti gli altri dati caratteristici dei componenti dell’impianto e delle attività manutentive ad essi correlate.
La centralizzazione dei dati nel cloud e il servizio DrivePro® Remote Monitoring permetteranno di mettere a punto strategie di manutenzione basate su condizione sempre più personalizzate ed efficienti per ogni singolo impianto.
![apple Rivoira](/media/4nzn3boz/1120x747_apple-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Condition based monitoring - Manutenzione predittiva con inverter intelligenti
![VLT HVAC Drive](/media/kblbm4gh/rivoira-drive-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
VLT® HVAC Drive - Il drive ideale per applicazioni su pompe, ventilatori e compressori
![Servizio DrivePro® Remote Monitoring](/media/0snivkkv/1120x747px-drivepro-remote-expert.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Servizio DrivePro® Remote Monitoring - Monitora i tuoi drives in tempo reale
Scopri Danfoss Drives nel settore della Refrigerazione e Condizionamento
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per compressori nei sistemi di refrigerazioneMigliora il tuo COP (Coefficiente delle Prestazioni) e risparmia sul consumo di energia impiegando i convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggioMigliora le prestazioni del sistema, prolunga la durata delle apparecchiature e proteggi dalle perdite, ottimizzando il funzionamento delle pompe tramite i convertitori di frequenza Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento ariaOttieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilazione affidabile ed efficace nella Galleria di base del Monte CeneriControllando la velocità dei ventilatori nella galleria delle Alpi, i convertitori di frequenza VACON® NXP contribuiscono a migliorare la sicurezza e il risparmio energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazioneLa digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il supermercato si trasforma in fornitore di caloreUna catena di supermercati danese soddisfa il 95% del suo fabbisogno di calore per il riscaldamento sfruttando i banchi refrigerati che ospitano i prodotti freschi. L’azienda ha installato le unità di recupero del calore di Danfoss ed è riuscita a dimezzare la sua impronta di CO2 in cinque anni. Immaginate se lo si facesse in tutti i supermercati del mondo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EC+ Concept garantisce un condizionamento dell´aria ottimale nello stabilimento Volkswagen di NavarraI ventilatori assiali ad alta efficienza controllati dal convertitore di frequenza VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono un risparmio energetico del 20% alle unità trattamento dell'aria utilizzate da Volkswagen a Navarra