Il controllo di velocità per gru di grandi dimensioni è un compito arduo. Vacon India ha fornito inverter VACON® NXS e VACON® NXP per quattro gru Mukand consegnate a una fonderia gestita da Elgi, il più grande produttore asiatico di compressori d'aria e di attrezzature per stazioni di servizio.
Mukand Ltd. è il più grande progettista e produttore indiano di gru a portale* ed un importante cliente OEM di Vacon India. Vacon India ha fornito convertitori di frequenza VACON NXP e VACON NXS per il controllo di quattro gru Mukand presso la nuova fonderia Elgi a Kinnathukadavu, Coimbatore, all'estremità meridionale della penisola indiana. Due delle gru hanno una capacità di sollevamento di 10 tonnellate e due di 5 tonnellate.
Molto soddisfatti delle prestazioni dei convertitori di frequenza VACON®
Mukand aveva diversi motivi per scegliere i convertitori di frequenza VACON. Uno dei motivi principali era che Vacon ha un software applicativo dedicato per la frenatura meccanica, che consente un'eccellente precisione di velocità e controllo del freno in applicazioni di sollevamento a loop aperto e chiuso e di scorrimento. Anche i convertitori di frequenza VACON sono di facile utilizzo.
I convertitori di frequenza VACON sono in grado di impostare automaticamente i parametri critici per il motore durante l'identificazione, fornendo così un migliore controllo della gru nel sollevamento, traslazione e scorrimento. I convertitori di frequenza VACON consentono un controllo accurato della velocità e della coppia con l'aiuto di un controllore interno di velocità e anello di coppia. I convertitori di frequenza VACON hanno anche induttanze di linea integrate per limitare i disturbi di linea.
Gru Mukand con capacità di sollevamento di 5 tonnellate:
- Carico di lavoro sicuro (Safe working load, Swl): 5 tonnellate
- Velocità: sollevamento di 60 metri al minuto (m/min); traslazione 20 m/min; scorrimento 40 m/min al 100% (50 Hz)
- Frequenza: per micro velocità (10%) 5 Hz, per velocità massima (100%) 50 Hz
- Gradi dei convertitori di frequenza: sollevamento: un convertitore di frequenza VACON NXP da 38 A e un VACON NXP da 31 A; traslazione: due convertitori di frequenza VACON NXS da 5 A; scorrimento: due convertitori di frequenza VACON NXS da 16 A
- Gradi del motore: sollevamento 25 A, traslazione 3,5 A, scorrimento 4,6 A
- Condizionamento dell'aria fornito con ogni frame, sistema anticollisione in ogni gru
- Impostazioni separate degli interruttori di fine corsa per il sollevamento, lo scorrimento e la traslazione
Gru Mukand con capacità di sollevamento di 10 tonnellate:
- Carico di lavoro sicuro (Safe working load, Swl): 10 tonnellate
- Velocità: sollevamento di 60 metri al minuto (m/min); traslazione 20 m/min; scorrimento 40 m/min al 100% (50 Hz)
- Frequenza: per micro velocità (10%) 5 Hz, per velocità massima (100%) 50 Hz
- Gradi dei convertitori di frequenza: sollevamento: due convertitori di frequenza VACON NXP da 45 A; traslazione: due convertitori di frequenza VACON NXS da 5 A; scorrimento: due convertitori di frequenza VACON NXS da 22 A
- Gradi del motore: sollevamento 31 A; traslazione 3,2 A; scorrimento 22 A
- Condizionamento dell'aria fornito con ogni frame, sistema anticollisione in ogni gru
- Impostazioni separate degli interruttori di fine corsa per il sollevamento, lo scorrimento e la traslazione
Convertitori di frequenza VACON NXP e VACON NXS per il controllo di gru a portale Mukand presso la fonderia Elgi a Kinnathukadavu, Coimbatore, India.
Le gru a portale sono gru che sollevano oggetti con un paranco montato in un carrello di sollevamento e che possono spostarsi in orizzontale su una rotaia o coppia di rotaie montate sotto una trave.
In dettaglio:
Mukand Ltd. produce e fornisce prodotti lunghi in acciaio legato e speciale a clienti tra cui produttori di apparecchiature originali (OEM) in segmenti vitali dell'economia indiana, tra cui l'industria automobilistica, ingegneristica, della difesa e ferroviaria. L'azienda produce e fornisce anche prodotti lunghi in acciaio inossidabile a clienti in India ed esporta questi prodotti in diversi paesi.
Elgi è oggi il leader di mercato e il più grande produttore asiatico di compressori d'aria e di apparecchiature per stazioni di servizio per automobili. I prodotti Elgi sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in settori che vanno dall'industria mineraria, dei trasporti, farmaceutica, energetica, petrolifera, ferroviaria, chimica, tessile a quella della stampa, della costruzione navale, della carta, dell'elettronica, delle telecomunicazioni, medicale, Food and Beverages e della plastica.
Vacon è entrata a far parte del Gruppo Danfoss nel dicembre 2014.