FINLANDIA: Il traghetto ibrido-elettrico Aurora Botnia in servizio con la compagnia di navigazione Wasaline è la prima nave al mondo con a bordo inverter iC7 raffreddati a liquido ad alta potenza di Danfoss. Il traghetto RoPax fa servizio di linea tra Vaasa, Finlandia, e Umeå, Svezia. È dotato di un sistema di propulsione ibrido-elettrico implementato da WE Tech Solutions, che combina i motori con batterie da 2,2 MWh. Utilizza la tecnologia ibrida a basse emissioni, insieme a quattro grandi sistemi di accumulo in batterie agli ioni di litio che supportano la generazione di energia. Questa soluzione ha già permesso di contenere le emissioni di CO2 sulla linea di traghetti e l'utilizzo del biogas le ridurrà ulteriormente.
I motori elettrici, il sistema di propulsione e la funzionalità legata alla rete sono controllati da inverter iC7-Marine, che assicurano la migliore efficienza energetica e le più basse emissioni possibili.



La sfida: il traghetto ibrido-elettrico RoPax
Questo traghetto è stato scelto come caso pilota con utilizzo dei nuovi inverter Danfoss Drives iC7, con l'obiettivo di realizzare una nave altamente ecologica. La nuova nave è stata progettata per funzionare con una combinazione di alimentazione a batterie, gas naturale liquefatto (GNL) e persino biogas. L'Aurora Botnia è costruito per essere pienamente conforme all'obiettivo di riduzione dei gas serra per il 2030 dell'Organizzazione marittima internazionale, oltre che al prossimo pacchetto "Fit for 55" dell'Unione europea, rendendolo un vero e proprio team player nel settore dei trasporti sostenibili.
Per garantire i massimi livelli di efficienza energetica, nel settore navale finlandese è nata un'esclusiva cooperazione tra WE Tech Solutions, VEO e Danfoss Drives.
Questo stesso traghetto è stato realizzato con l'innovativa tecnologia ibrida GNL (gas naturale liquefatto)/batterie elettriche, che utilizza i moduli raffreddati a liquido iC7-Marine e iC7-Hybrid. Un approccio ecologico ulteriormente potenziato da sistemi avanzati di controllo della propulsione e da sistemi di condizionamento dell'aria, raffreddamento e pompaggio che utilizzano i drive VACON® 100, anch'essi prodotti da Danfoss.

La soluzione: un sistema perfetto
Danfoss Drives è una delle molte aziende che hanno lavorato per concretizzare la tecnologia all'avanguardia a bordo del traghetto. Lavorando a stretto contatto con l'integratore di sistemi WE Tech, Danfoss ha fornito convertitori di frequenza per realizzare il sistema di propulsione ibrido. Grazie all'approccio di Danfoss Drives basato sulla compatibilità universale dei componenti, i moduli iC7-Marine e iC7-Hybrid si inseriscono perfettamente in qualsiasi sistema operativo di altri fornitori, garantendo un'integrazione e un'installazione senza problemi.

Il risultato: rumorosità contenuta, minori emissioni
Quando si avvicina all'area del porto, l'Aurora Botnia passa all'alimentazione a batterie. In questo modo, all'interno del porto, la nave funziona a emissioni zero. Dopo aver attraccato, il traghetto si collega alla rete elettrica onshore tramite un sistema di alimentazione a terra, che consente di ricaricare le batterie. I convertitori di potenza Danfoss assicurano un perfetto adattamento della rete elettrica del traghetto all'alimentazione di terra del porto, in termini di tensione e frequenza. In questo modo, si elimina la necessità di produrre elettricità con i generatori del traghetto e si garantisce un funzionamento più ecologico.

Manutenzione predittiva per prestazioni eccellenti
Grazie a una combinazione di convertitori di frequenza della serie iC7 e VACON® 100, Danfoss ha sviluppato un sistema che consente la manutenzione predittiva, per una maggiore affidabilità operativa. Il sistema completo di monitoraggio da remoto, monitora i drive Danfoss e garantisce una maggiore affidabilità operativa, anticipando le esigenze di manutenzione. Sono possibili anche upgrade e miglioramenti sostenibili, che migliorano ulteriormente le prestazioni dell'attrezzatura.

Nuovi inverter iC7-Marine
I convertitori di frequenza iC7-Marine regolano i due motori di propulsione da 6 MW e le due eliche di prua da 1,5 MW.

Convertitori di potenza iC7-Hybrid
I convertitori di potenza iC7-Hybrid supportano le quattro interfacce di accumulo di energia in batterie da 1,5 MW.
Leggi le case story correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aurora Botnia: primo traghetto al mondo "powered by" iC7-MarineFINLANDIA: Il traghetto merci e passeggeri Aurora Botnia è dotato di un sistema di propulsione ibrido-elettrico, controllato da inverter iC7 raffreddati a liquido di Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'alimentazione elettrica da terra è la soluzione efficiente per le navi in porto di Maersk Supply ServiceGrazie all'alimentazione da terra, durante le soste, Maersk Supply Service riduce al minimo l'inquinamento da gas di scarico, il rumore e i costi di manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss DrivesMolslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La nave più grande del mondo si affida ai drives VACON® per sistemi di sollevamento in complessi progetti offshoreLa capacità di sollevamento della nave più grande del mondo arriva fino a 48.000 tonnellate grazie all’aggiunta di nuovi argani controllati dai sistemi a frequenza variabile Danfoss in configurazione Common DC Bus. Questa implementazione permetterà di smantellare più rapidamente e con un minor impatto ambientale anche le piattaforme di estrazione più grandi, comprese le loro strutture sommerse.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Addio alle particelle di ossidi di azotoGrovfjord Mekaniske Verksted, Norvegia, ha progettato una delle prime imbarcazioni da lavoro completamente elettriche al mondo. Niente rumore del motore, niente fumi diesel, zero emissioni. È l'elettrificazione in mare. E i convertitori di frequenza della Danfoss l'hanno resa possibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il gruppo propulsore ibrido migliora l'economia e la manovrabilità dei rimorchiatoriIl Telstar consente di risparmiare il 20% sui costi operativi rispetto ai tradizionali rimorchiatori.