Un nuovo sistema di climatizzazione presso l'aeroporto dell'Irlanda del Nord consente un risparmio di 112 mila euro all'anno e una riduzione di 500 tonnellate di emissioni di carbonio. L'installazione di inverter VLT® ad alta efficienza energetica ha migliorato la qualità dell'aria per 5 milioni di passeggeri ogni anno e ha trasformato l'aeroporto in una struttura più ecologica.
Visto il successo dell'ammodernamento dei VSD con due drives per pompa di circolazione da 30 kW, il supervisore tecnico dell'aeroporto Colin Sloan ha deciso di montare un convertitore di frequenza a velocità variabile sui 28 ventilatori delle UTA che servono il 35–40 % dell'aeroporto principale.
“In base all'esperienza passata sapevamo che i VSD potevano offrire un notevole risparmio energetico. Visto il rapido aumento dei prezzi dell'elettricità, e incoraggiati da una sovvenzione del 30% offerta da Energia, il nostro fornitore di energia, abbiamo deciso di rinnovare alcune delle nostre unità di trattamento dell'aria con il controllo tramite convertitore di frequenza a velocità variabile”.
Controllo di velocità in funzione della domanda
L'aeroporto internazionale di Belfast gestisce oltre 5 milioni di passeggeri l'anno e l'impianto di condizionamento dell'aria è costantemente in funzione per garantire il comfort dei passeggeri. Circa 28 ventilatori, per un totale di 240 kW di carico installato, rappresentano una quota significativa della bolletta energetica annuale dell'aeroporto.
In precedenza i ventilatori funzionavano in modo incontrollato a piena velocità, con avviamento della linea diretto, e le misurazioni preliminari avevano indicato che i motori erano sovradimensionati e funzionavano in modo inefficiente e ben al di sotto della piena capacità. L'installazione di un sistema di controllo a velocità variabile avrebbe non solo permesso di risparmiare energia, ma anche migliorato il comfort dei passeggeri in tutto l'aeroporto.
Effettuato un sopralluogo in loco
Il dipartimento di gestione dell'energia per edifici VIS Security Solutions dell'azienda di Belfast ha effettuato un'ispezione in loco dettagliata dei carichi esistenti e ha presentato una relazione da cui è emerso che, riducendo appena del 20% la velocità dei ventilatori, il sistema avrebbe offerto un risparmio energetico sufficiente a ripagarsi da solo in meno di un anno. Ha evidenziato che le condizioni all'interno dell'aeroporto, che variano notevolmente a seconda delle condizioni di temperatura giornaliera e stagionale e del numero di passeggeri, avrebbero potuto essere stabilizzate collegando i convertitori di frequenza tramite ModBus e BACnet con i monitor di CO2, che misurano il risparmio energetico in ciascuna delle aree passeggeri.
Grande risparmio grazie al controllo VLT®
Successivamente sono stati installati e messi in funzione 28 convertitori di frequenza VLT® 6000 HVAC di Danfoss, forniti dal partner locale Danfoss Greenville Electrical, inizialmente con uscite del convertitore limitate a 30–37 Hz, in attesa della messa in funzione definitiva dei monitor della qualità dell'aria. Nonostante le calde condizioni estive, durante le quali l'impianto di condizionamento ha funzionato in modo soddisfacente con i ventilatori all'80% di velocità, il risparmio effettivo è stato superiore alle aspettative e la bolletta energetica è diminuita di oltre 16.800 euro in tre mesi. In condizioni climatiche più fredde, si prevede che i risparmi saranno ancora maggiori, specialmente con le UTA sotto controllo ambientale completamente automatico.
Ritorno dell'investimento
Secondo Colin Sloan “il ritorno sul risparmio energetico è così elevato che l'investimento si è ripagato da solo in meno di un anno. Le condizioni di comfort per i nostri clienti sono decisamente migliorate”, afferma Colin Sloan. “È stato fondamentale creare inconvenienti minimi per l'aeroporto durante i lavori di ristrutturazione, consentendo a VIS Security Solutions di semplificare il processo di installazione. L'uso della comunicazione tramite bus di campo ha ridotto la complessità e il costo dei cavi di controllo. Inoltre, i nuovi quadri di comando sono stati pre-costruiti e installati con i quadri di comando esistenti, utilizzati temporaneamente come scatole di derivazione”.
Tutto il lavoro è stato svolto durante il normale orario di funzionamento, con tempi di fermo macchina minimi, durante il cambio turno, e né il personale né i passeggeri hanno notato alcuna interruzione.
Maggiori risparmi in futuro
Grazie a questo successo, la direzione aeroportuale sta attualmente esaminando il resto delle unità di trattamento aria e tutti i dispositivi di carico variabile dell'aeroporto, allo scopo di installare convertitori di frequenza a velocità variabile per un risparmio ancora maggiore. I passeggeri godono di una migliore qualità dell'aria e al contempo l'aeroporto risparmia 1 milione di kWh e molto denaro ogni anno grazie ai convertitori di frequenza a velocità variabile. “A causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità, oggi il risparmio è di 112.000 euro all'anno. È molto di più dei 67.000 euro che avevamo stimato”, afferma Colin Sloan, supervisore tecnico dell'aeroporto internazionale di Belfast. L'installazione dei convertitori di frequenza VLT® ha trasformato l'aeroporto in una struttura più ecologica, con conseguente notevole risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio.