Elettrovalvole per applicazioni navali

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti

Regolatori per fluidi per applicazioni navali

Danfoss offre un'ampia gamma di elettrovalvole ad alte prestazioni per applicazioni navali. Le elettrovalvole sono un modo semplice ed economico per controllare e regolare fluidi e gas.

Le valvole sono disponibili nelle versioni a comando diretto, servocomandata e ad apertura assistita. I corpi delle elettrovalvole e le bobine Danfoss sono in genere forniti separatamente e quindi assemblati, ma le valvole sono disponibili anche come unità complete. Le elettrovalvole Danfoss sono dotate di certificazioni navali GL-DNV.

Caratteristiche

Attacco G1/8 - G2 ISO 228/1

Funzione NC/NA

Pressione differenziale 0 – 40 bar

Membrana rinforzata

Tubo armatura monoblocco (senza saldatura)

Protezione contro i colpi d'ariete

Servosistema ad azione diretta e indiretta

Temperatura del mezzo -30 – 140 °C

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola EV224B per applicazioni di automazione industriale - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola EV224B per applicazioni di automazione industriale - Danfoss } else { Elettrovalvola EV224B per applicazioni di automazione industriale - Danfoss }
    EV224B, Elettrovalvole servocomandate a 2/2 vie per alta pressione

    La EV224B è un'elettrovalvola servocomandata ad azione indiretta a 2/2 vie per alta pressione con pressione di esercizio fino a 40 bar, temperatura del mezzo fino a 60 °C, disponibile in versione NC e NA.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvole EV212B | Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvole EV212B | Danfoss } else { Elettrovalvole EV212B | Danfoss }
    EV212B Elettrovalvole con membrana di isolamento FKM a 2/2 vie a comando diretto

    L'elettrovalvola compatta a 2/2 vie EV212B con membrana di isolamento assicura che nessun fluido possa entrare nell'area dell'armatura, pertanto la valvola può essere utilizzata per fluidi aggressivi.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss } else { Elettrovalvole EV220B - Danfoss }
    EV220B, elettrovalvole servoazionate

    EV220B è una serie di elettrovalvole universali a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaio inossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni.

  • if (isSmallPicture) { EV210B Elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210B Elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie Danfoss } else { EV210B Elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie Danfoss }
    EV210B, elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie

    L'EV210B comprende un'ampia gamma di elettrovalvole a comando diretto a 2/2 vie per utilizzo universale. L'EV210B è una serie di valvole realmente robuste con elevate prestazioni e utilizzabile in tutte le condizioni di lavoro difficili.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvola EV250B ad apertura assistita a 2/2 vie Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvola EV250B ad apertura assistita a 2/2 vie Danfoss } else { Elettrovalvola EV250B ad apertura assistita a 2/2 vie Danfoss }
    EV250B, elettrovalvola ad apertura assistita a 2/2 vie

    La EV250B con apertura assistita può funzionare con una pressione differenziale da zero e fino a 10 bar. Questa serie di valvole a 2/2 vie è particolarmente indicata per l'uso in circuiti chiusi con bassa pressione differenziale, ma che richiedono portate moderate. Corpo valvola in ottone dezincato per assicurare una lunga durata anche in presenza di vapore corrosivo. L'EV250B è compatibile con un'ampia gamma di bobine Danfoss con protezioni da IP00 a IP67. Temperatura del mezzo fino a 140 °C (vapore a bassa pressione).