Elettrovalvole per l'acqua potabile

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Certificati di conformità

La scelta sicura per l'acqua potabile

Proteggere la salute pubblica è fondamentale per qualsiasi comunità residenziale e prevenire la contaminazione dell'approvvigionamento idrico pubblico è una preoccupazione primaria. Anche le più piccole quantità di batteri o tracce di metallo possono causare malattie o disturbi, per cui gli enti normativi rafforzando le normative relative ai sistemi idrici.

Ciò significa che ogni componente deve disporre delle giuste approvazioni e soddisfare rigorosi requisiti legislativi, pur continuando a funzionare in modo affidabile a un livello elevato.

"Le elettrovalvole Danfoss sono state sottoposte a test rigorosi e soddisfano o superano i requisiti di molti regolamenti e standard europei, tra cui le certificazioni WRAS nel Regno Unito, RISE in Svezia, SINTEF in Norvegia, ACS in Francia, PZH in Polonia e DVGW in Germania per l'acqua potabile".

Un'altra caratteristica chiave di tutte le nostre valvole omologate è il nostro materiale di tenuta EPDM di alta qualità che è pienamente conforme alle nuove e rigorose normative europee e protegge i consumatori da batteri e altre contaminazioni pericolose.

Elettrovalvole per l'acqua potabile

Le elettrovalvole garantiscono la conformità

Le elettrovalvole certificate WRAS e RISE garantiscono la conformità. Le elettrovalvole Danfoss rappresentano la scelta più intelligente per gli installatori e la più sicura per l'acqua potabile.

Affidabilità per la massima tranquillità

Le elettrovalvole Danfoss sono costruite per durare. I nostri tecnici hanno utilizzato metodi innovativi, ad esempio una membrana rinforzata a chiusura graduale, per garantire non solo l'integrità della valvola, ma anche dell'intero sistema idrico.

L'affidabilità delle valvole, unita alla facilità di installazione offerta dal loro design, le rende adatte per l'uso in svariate applicazioni:

  • Sistemi di approvvigionamento idrico
  • Case e grandi appartamenti
  • Edifici commerciali
  • Edifici industriali
  • Lavanderie industriali
  • Impianti industriali di lavaggio stoviglie
  • Macchinari per la lavorazione degli alimenti

Contatta il rivenditore locale o il rappresentante di vendita Danfoss per maggiori informazioni sulle elettrovalvole e su come possono aiutarti a raggiungere la conformità.

Una soluzione certificata

La nuova serie di elettrovalvole Danfoss garantisce a voi e ai vostri clienti un nuovo standard di purezza. Il portafoglio ha ottenuto una serie di certificazioni e soddisfa i requisiti di conformità. Queste includono:

 

  • Certificato da WRAS - testato da NSF International in Galles
  • Certificato da RISE, valido in Danimarca e Svezia. Ispezionato e verificato dal Dansk Teknologisk Institut
  • Certificato da SINTEF - valido in Norvegia. Ispezionato e verificato dal Dansk Teknologisk Institut
  • Certificato da Carso secondo le linee guida ACS, Circolare 2002/571. Valido in Francia.
  • Certificato igienico B-BK-60210-1275/19. Pubblicato dal Polish National Institute of Public Health (PZH). Valido in Polonia.
  • Le elettrovalvole non possono essere certificate da DVGW, tuttavia, possiamo dichiarare che i prodotti sono conformi alle proprietà igieniche in Germania.

Certificazioni europee

Le elettrovalvole Danfoss dispongono di varie certificazioni europee per l'acqua potabile, tra cui RISE, SINTEF, ACS, PZH, DVGW e WRAS.

Le serie di elettrovalvole EV220BW, EV221BW, EV228BW e EV250BW sono certificate RISE.

Questa certificazione è conforme alla Direttiva 98/83/CE, che afferma che l'acqua destinata al consumo umano deve soddisfare un nuovo standard di qualità più elevato che consenta solo minime concentrazioni di metalli, come il piombo. La particolarità queste valvole è l'involucro in ottone Ecobrass, che conferisce alle nostre valvole il vantaggio di mantenere l'acqua il più pura possibile. L'ottone Ecobrass non contiene additivi tossici ed è privo di piombo e nichel. Presenta inoltre una maggiore resistenza alla corrosione rispetto all'ottone convenzionale.

La scelta intelligente - scopri di più!

Scopri di più sul portafoglio di elettrovalvole per acqua potabile e guarda la panoramica dell'ampia gamma di prodotti in questa brochure. 

Caratteristiche e vantaggi

Certificazione WRAS

Certificazione RISE

Certificazione SINTEF

Certificazione ACS

Certificazione PZH

La guarnizione sicura in EPDM protegge da batteri e altre contaminazioni pericolose

Lunga durata del prodotto

Bobina clip-on per una facile installazione e utilizzo

Know-how globale - supporto locale

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV210BW 1,5-6 valvole solenoidi

    EV210BW 1.5-6 è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale. Il corpo della valvola è in ottone ECO e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV250BW 10-22, elettrovalvole ad apertura assistita per acqua potabile

    La EV250BW 10-22 è un'elettrovalvola ad apertura assistita a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è compatta ed è utilizzata per acqua di processo con bassa pressione differenziale, ad es. applicazioni di ingresso di processo e per acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.

     

  • if (isSmallPicture) { EV220S; } else if (isBigColumns) { EV220S } else { EV220S }
    Elettrovalvole EV220S 10-50

    EV220S è una gamma di elettrovalvole a 2/2 canali, snelle e compatte, servocomandate, con connessioni da 1/4" a 2", progettate appositamente per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie certificate WRAS EV220W 10-50; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie certificate WRAS EV220W 10-50 } else { Elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie certificate WRAS EV220W 10-50 }
    Elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie certificate WRAS EV220W 10-50

    EV220W, elettrovalvola servocomandata ad azione indiretta. L'EV220W è un'elettrovalvola servocomandata ad azione indiretta a 2/2 vie con attacchi da 3/8" a 2", progettata appositamente per l'uso con acqua potabile con omologazione WRAS, nonché per applicazioni con acqua calda e fredda.

  • if (isSmallPicture) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elettrovalvole EV220B - Danfoss } else { Elettrovalvole EV220B - Danfoss }
    EV220B, elettrovalvole servoazionate

    EV220B è una serie di elettrovalvole universali a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaio inossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Drinking water overview Danese Multiplo 14 feb, 2024 943.5 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Norvegese Bokmål Norvegia 07 feb, 2024 856.4 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Olandese, Fiammingo Olanda 02 giu, 2023 1.2 MB .pdf
Brochure Drinking water overview Tedesco Germania 03 mag, 2023 730.0 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Francese Frankrike 28 giu, 2023 691.2 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Inglese Multiplo 07 feb, 2024 940.9 KB .pdf
Brochure Drinking water overview Svedese Multiplo 14 feb, 2024 845.0 KB .pdf
Brochure Drinking water valves Finlandese Finlandia 07 feb, 2024 862.2 KB .pdf

Certificati di conformità

Certificati di conformità
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria CARSO 24 ACC LY 130 Francese Multiplo 27 nov, 2024 240.1 KB .pdf
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria PZH B-BK-60110-0524-2023 Polacco Multiplo 27 nov, 2024 310.4 KB .pdf
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria RISE SC0155-18 Inglese; Svedese Multiplo 27 nov, 2024 194.2 KB .pdf