Elettrovalvole EV250BW 10-22
La EV250B 10,12,18 e 22 con apertura assistita può funzionare con pressione differenziale da zero fino a 10 bar. Questa serie di valvole a 2/2 vie è particolarmente indicata per applicazioni con bassa pressione differenziale, ma che richiedono portate moderate. Questo tipo di valvola è progettato con una guarnizione EPDM, in ottone Ecobrass resistente alla dezincatura senza piombo per applicazioni con acqua potabile. - Per l'approvvigionamento idrico - Case e grandi appartamenti - Cucine e bagni - Edifici commerciali - Edifici industriali - Urbanistica - Lavanderia - Lavaggio stoviglie - Valvole di ingresso principali - Dosatrici - Lavorazione degli alimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Progettata per acqua potabile
Bobina clip-on
Campo di portata KV 2,5 - 7 m³/h
Pressione differenziale 0 - 10 bar
Intervallo di temperatura del mezzo 0 – 90 °C
Temperatura ambiente: fino a 80 °C
Protezione della bobina: fino a IP67
Attacchi filettati: G3/8, G1/2, G3/4 e G1
Viscosità: fino a 50 CST
Attenuazione dei colpi d'ariete
Omologazioni e certificazioni
Le valvole sono certificate da RISE, organismo notificato 1002. Valido in Danimarca e Svezia. In conformità al Regolamento edilizio Boverket (BBR 21, 17-06-2014) Numero di certificato SCO155-18.
Le valvole sono certificate SINTEF. Valido in Norvegia. In conformità con le norme del prodotto NKB n. 13, confezione 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, conf. 6.4.2 e 6.4.8 -EN ISO 6509.
Ispezione da parte di DTI.
Le valvole sono certificate da Carso secondo le linee guida ACS, circolare 2002/571.
Certificato igienico B-BK-60210-1275/19. Pubblicato dal Polish National Institute of Public Health (PZH).
Materiali a contatto con il fluido in conformità con 4MS (4 Stati membri Germania, Olanda, Francia e Regno Unito), DVGW, KTW e W270.
Le versioni NC sono certificate WRAS.
Conformemente a:
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
La scelta intelligente - scopri di più!
Scopri di più sul portafoglio di elettrovalvole per acqua potabile e guarda la panoramica dell'ampia gamma di prodotti in questa brochure.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Solenoid valve type EV250BW | Svedese | Multiplo | 29 dic, 2021 | 8.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Tedesco | Multiplo | 29 dic, 2021 | 8.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Polacco | Multiplo | 29 dic, 2021 | 8.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 12 giu, 2023 | 9.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Francese | Multiplo | 18 mag, 2023 | 9.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Ungherese | Multiplo | 07 lug, 2023 | 9.4 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 8.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Danese | Multiplo | 29 dic, 2021 | 8.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Inglese | Multiplo | 27 mar, 2024 | 9.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valve Type EV250BW | Lituano | Multiplo | 22 giu, 2023 | 9.2 MB |
Certificati di conformità
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | CARSO 24 ACC LY 130 | Francese | Multiplo | 08 mag, 2024 | 240.1 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polacco | Multiplo | 08 mag, 2024 | 310.4 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | RISE SC0155-18 | Inglese; Svedese | Multiplo | 08 mag, 2024 | 194.2 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | SINTEF 3468 | Inglese; Norvegese Bokmål | Multiplo | 08 mag, 2024 | 301.5 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | WRAS 2003353 | Inglese | Multiplo | 08 mag, 2024 | 125.4 KB |