Elettrovalvole EV228BW 15-50
Le EV228BW 15-50 sono elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie. Il corpo valvola è in ottone Ecobrass o acciaio inossidabile e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.
La valvola è dotata di un filtro pilota integrato, che la rende ideali per le applicazioni di ingresso dell'acqua e di acqua potabile in cui sono richieste approvazioni RISE, SINTEF, ACS, WRAS o PZH.
Le funzioni EV220BW sono NC e NA, mentre la funzione EV228BW è UN-latching.
Ha un tempo di chiusura regolabile e protezioni fino a IP67, che garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro critiche.
Caratteristiche e vantaggi
Bobina clip-on
Campo di portata per acqua in Kv: 4 – 40 m³/h
Pressione differenziale: 0,3 – 10 bar
Temperatura del mezzo da -30 a 70 °C
Temperatura ambiente: fino a 80 °C
Protezione della bobina: IP67
Attacchi filettati: da G 1/2 – G 2
DN 15 – 50
Attenuazione dei colpi d'ariete
Filtro integrato
Materiale corpo in ottone Ebrass (senza piombo 0,1%) o acciaio inossidabile
Guarnizioni EPDM di nuova generazione consigliate per l'acqua potabile
Omologazioni e certificazioni
- Le valvole sono certificate da RISE, organismo notificato 1002. Valido in Danimarca e Svezia. In conformità al Regolamento edilizio Boverket (BBR 21, 17-06-2014) Numero di certificato SCO155-18
- Le valvole sono certificate da SINTEF. Valido in Norvegia. In conformità con le norme del prodotto NKB n. 13, confezione 3.2 - 3.6 -NT VVS 100, conf. 6.4.2 e 6.4.8 -EN ISO 6509
- Ispezione da parte di DTI
- Le valvole sono certificate da Carso secondo le linee guida ACS, circolare 2002/571.
- Certificato igienico B-BK-60210-1275/19. Pubblicato dal Polish National Institute of Public Health (PZH).
- Le valvole sono certificate da WRAS - testate da NSF International in Galles.
- Materiali a contatto con il fluido in conformità con 4MS (4 Stati membri Germania, Olanda, Francia e Regno Unito), DVGW, KTW e W270.
- Conformemente a:
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Drinking water overview | Danese | Multiplo | 14 feb, 2024 | 943.5 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Norvegese Bokmål | Norvegia | 07 feb, 2024 | 856.4 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Olandese, Fiammingo | Olanda | 02 giu, 2023 | 1.2 MB | |
Brochure | Drinking water overview | Tedesco | Germania | 03 mag, 2023 | 730.0 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Francese | Frankrike | 28 giu, 2023 | 691.2 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Inglese | Multiplo | 07 feb, 2024 | 940.9 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Svedese | Multiplo | 14 feb, 2024 | 845.0 KB | |
Brochure | Drinking water valves | Finlandese | Finlandia | 07 feb, 2024 | 862.2 KB | |
Scheda tecnica | Elettrovalvola Tipo EV220BW ed EV228BW | Italiano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 11.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Polacco | Multiplo | 09 feb, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 dic, 2021 | 11.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Inglese | Multiplo | 22 gen, 2024 | 12.1 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Tedesco | Multiplo | 27 mar, 2023 | 12.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 17 mag, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Lituano | Multiplo | 22 giu, 2023 | 12.8 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Danese | Multiplo | 12 apr, 2024 | 11.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Francese | Multiplo | 02 giu, 2023 | 12.3 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Ungherese | Multiplo | 07 lug, 2023 | 12.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves for drinking water, Types EV220BW and EV228BW | Svedese | Multiplo | 12 apr, 2024 | 12.1 MB |
Certificati di conformità
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | CARSO 24 ACC LY 130 | Francese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 240.1 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | PZH B-BK-60110-0524-2023 | Polacco | Multiplo | 27 nov, 2024 | 310.4 KB | |
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria | RISE SC0155-18 | Inglese; Svedese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 194.2 KB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210BW 1,5-6 valvole solenoidiEV210BW 1.5-6 è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale. Il corpo della valvola è in ottone ECO e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, elettrovalvole ad apertura assistita per acqua potabileLa EV250BW 10-22 è un'elettrovalvola ad apertura assistita a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è compatta ed è utilizzata per acqua di processo con bassa pressione differenziale, ad es. applicazioni di ingresso di processo e per acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole EV220S 10-50EV220S è una gamma di elettrovalvole a 2/2 canali, snelle e compatte, servocomandate, con connessioni da 1/4" a 2", progettate appositamente per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, elettrovalvola a comando diretto a 2/2 vieL'EV221BW 10-22 è un'elettrovalvola servocomandata ad azione diretta a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è dotata di un filtro pilota integrato, che la rende la scelta ideale per applicazioni di ingresso dell'acqua e di acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS o PZH.