EV220S è una gamma di elettrovalvole a 2/2 canali, snelle e compatte, servocomandate, con connessioni da 1/4" a 2", progettate appositamente per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
EV220S può essere utilizzato nelle seguenti applicazioni:
- Chiusura dell'acqua (versione EPDM)
- Controllo degli edifici
- Fornitura di acqua di rubinetto commerciale, rilevamento di perdite, riscaldamento e raffreddamento
- Acqua per processi industriali
- Lavanderia e lavastoviglie
- Lavaggio auto
- Olio, supporti neutri per l'aria (versione FKM)
- Compressori d'aria
- Processi di fabbrica
- Raffreddamento delle pompe
Caratteristiche e vantaggi
Bobina a clip
Rivestimento della bobina: fino a IP67
Campo di portata Kv 1,6 - 32 m³/h
Pressione differenziale 0,2 - 10 bar
Campo di temperatura del fluido: -30 - 100 °C
Temperatura ambiente: Fino a 50 °C
Attacchi a filettatura: Da G ¼ a G 2"
Viscosità: Fino a 50 cSt
Omologato WRAS con guarnizione in EPDM.
Certificati di conformità
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210BW 1,5-6 valvole solenoidiEV210BW 1.5-6 è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale. Il corpo della valvola è in ottone ECO e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV250BW 10-22, elettrovalvole ad apertura assistita per acqua potabileLa EV250BW 10-22 è un'elettrovalvola ad apertura assistita a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è compatta ed è utilizzata per acqua di processo con bassa pressione differenziale, ad es. applicazioni di ingresso di processo e per acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS, PZH e WRAS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvole EV220S 10-50EV220S è una gamma di elettrovalvole a 2/2 canali, snelle e compatte, servocomandate, con connessioni da 1/4" a 2", progettate appositamente per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV228BW 15-50, elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vieLe EV228BW sono elettrovalvole servocomandate ad azione indiretta a 2/2 vie progettate per l'acqua potabile e disponibili in versione NC, NA o UN-latching. Le guarnizioni delle valvole sono disponibili in EPDM e il corpo valvola in ottone Ecobrass o acciaio inossidabile. I materiali a contatto con il fluido in conformità con 4MS, DVGW, KTW e W270 e la gamma di valvole sono approvati RISE, SINTEF, ACS, WRAS e PZH, nonché per applicazioni con acqua fredda e calda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV221BW 10-22, elettrovalvola a comando diretto a 2/2 vieL'EV221BW 10-22 è un'elettrovalvola servocomandata ad azione diretta a 2/2 vie. Il corpo valvola è realizzato in ottone Ecobrass e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione. La valvola è dotata di un filtro pilota integrato, che la rende la scelta ideale per applicazioni di ingresso dell'acqua e di acqua potabile in cui sono necessarie approvazioni per acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS o PZH.