Elettrovalvole servoazionate per applicazioni varie
L'EV220B 6-22 è una serie di elettrovalvole servocomandate ad azione diretta a 2/2 vie con attacchi da 1/4" a 1". Questa serie è specifica per applicazioni OEM che richiedono una soluzione solida e portate moderate.
L'EV220B 15-50 è una serie di elettrovalvole servocomandate ad azione diretta a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaio inossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni.
Il filtro pilota integrato di serie, il tempo di chiusura regolabile e le protezioni fino a IP67 garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro critiche.
L'EV220B 65 - 100 è una serie di elettrovalvole a 2/2 vie per l'uso in applicazioni industriali robuste, che richiedono portate elevate. La valvola è progettata con un corpo valvola in ghisa e collegamento a flangia. L'attenuazione del colpo d'ariete e un filtro pilota incorporato assicurano un funzionamento affidabile.
Caratteristiche e vantaggi




Trova le valvole più adatte
Questo strumento consente a installatori e utenti finali di selezionare le corrette elettrovalvole per una vasta gamma di applicazioni standard.