EV212B Elettrovalvole con membrana di isolamento FKM per fluidi aggressivi
L'elettrovalvola compatta a 2/2 vie EV212B con membrana di isolamento assicura che nessun fluido possa entrare nell'area dell'armatura, pertanto la valvola può essere utilizzata per fluidi aggressivi, fluidi con impurità o fluidi con rischio di accumulo di calcare. Può funzionare anche nelle condizioni ambientali più difficili.
L'EV212B è un'elettrovalvola a comando diretto con corpo valvola in acciaio inossidabile, che la rende adatta a un'ampia gamma di applicazioni come il dosaggio, per esempio in sistemi di trattamento delle acque di zavorra marina, sistemi di trattamento dei gas di scarico marini, sistemi di lavaggio (alcalini) e sistemi di raffreddamento delle pompe.

Techcross elimina le ostruzioni delle linee negli impianti di trattamento delle acque di zavorra
Techcross offre alle compagnie marittime una soluzione efficace e le elettrovalvole Danfoss ne garantiscono il funzionamento corretto.
Caratteristiche e vantaggi
Corpo in acciaio inossidabile
Pressione differenziale: fino a 12 bar
Viscosità: fino a 50 cSt
Temperatura ambiente: fino a 50 °C
Temperature del mezzo fino a 50 °C
Protezione bobina: fino a IP67
Attacco filettato: da G1/8, G1/4, G3/8
Kv: fino a 0,55 m3/h
Omologazioni e certificazioni
- Conformemente a:
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- EN60730-1
- EN60730-2-8
- Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/UE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | How to comply with Ballast Water regulation | Inglese | Multiplo | 02 mar, 2022 | 1.6 MB | |
Articolo | How to comply with regulation for exhaust gas | Inglese | Multiplo | 25 feb, 2022 | 944.6 KB | |
Case story | Leading ballast water tank systems manufacturer Techcross eliminates line blockages with Danfoss solenoid valves | Inglese | Multiplo | 02 mar, 2022 | 2.2 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves, Type EV212B | Tedesco | Multiplo | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves, Type EV212B | Francese | Multiplo | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves, Type EV212B | Inglese | Multiplo | 23 giu, 2021 | 7.8 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves, Type EV212B | Cinese (CN) | Multiplo | 24 feb, 2023 | 7.9 MB | |
Scheda tecnica | Solenoid valves, Type EV212B | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 04 lug, 2023 | 7.9 MB |