EV210BW 1.5-6 è un'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale. Il corpo della valvola è in ottone ECO e utilizza guarnizioni EPDM di nuova generazione.
La valvola può essere utilizzata in tutti i tipi di condizioni di lavoro più difficili in applicazioni industriali complesse:
- Per l'alimentazione e il controllo dell'acqua
- Applicazioni di dosaggio
- Trattamento degli alimenti
- Trattamento dell'acqua / osmosi inversa
Le valvole sono la scelta ideale per le applicazioni in cui sono richieste le approvazioni per l'acqua potabile come RISE, SINTEF, ACS o PZH.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale del corpo in ottone ECO (senza piombo <0,1%) e resistente alla dezincatura
Guarnizioni EPDM di nuova generazione raccomandate per l'acqua potabile.
Bobina a clip
Gamma di portata Kv 0,08 - 0,7 m³/h
Pressione differenziale 0 - 10 bar
Intervallo di temperatura del fluido 0 - 90 °C
Temperatura ambiente: Fino a 80 °C
Rivestimento della bobina: fino a IP67
Connessioni filettate: G 1/8, G ¼ E G 3/8
Viscosità: Fino a 50 cSt
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Direct-operated 2-2-way solenoid valves | Polish | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Swedish | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Spanish, Castilian | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | German | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.5 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | French | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | English | Multiplo | 06 nov, 2023 | 8.3 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Italian | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.6 MB | |
Data sheet | Solenoid valve Type EV210BW | Danish | Multiplo | 29 dic, 2021 | 7.5 MB |