Controllo accurato della temperatura per applicazioni idrauliche
Il fabbisogno globale di acqua pulita è enorme e in crescita e per soddisfarlo è necessario uno sforzo comune e dedicato per il controllo del ciclo dell'acqua. Danfoss è ben preparata per fronteggiare questa sfida. Per noi, le pompe sono il principale strumento per un controllo ottimale del ciclo dell'acqua, dal punto di raccolta a quello di scarico. Per questo motivo, abbiamo ideato una gamma di sensori e interruttori per pompe sviluppata su misura per le applicazioni più comuni dell'industria idrica.
Con la sua gamma di termostati robusti, Danfoss soddisfa le varie esigenze dell'industria idrica, offrendo un controllo accurato della pressione per tutte le applicazioni.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
KPS, termostatoNella gamma di termostati KPS è stata posta particolare attenzione a soddisfare i requisiti di elevato livello di protezione, robustezza e compattezza della struttura e resistenza agli urti e alle vibrazioni. La gamma KPS soddisfa la maggior parte dei requisiti per le applicazioni interne ed esterne ed è adatta all’uso nei sistemi di monitoraggio, di allarme e di regolazione nelle fabbriche, negli impianti a gasolio, nei compressori, nelle centrali elettriche e a bordo delle navi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
CAS, termostatoLa serie CAS consiste di una serie di interruttori controllati mediante pressione e di interruttori controllati mediante temperatura. In questa serie è stata posta particolare attenzione a soddisfare i requisiti di elevato livello di protezione, robustezza e compattezza della struttura e resistenza agli urti e alle vibrazioni.