Termostati per applicazioni navali

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti

Controllo della temperatura con certificazioni navali

La gamma di pressostati e termostati per applicazioni navali Danfoss viene utilizzata per misurare e controllare la pressione e la temperatura di aria, gas e liquidi nelle applicazioni navali. I pressostati sono rinomati per la loro precisione, robustezza e durata, e funzionano senza problemi giorno dopo giorno, anche nelle condizioni più difficili. I pressostati sono dotati di un massimo di dieci certificazioni navali e possono essere forniti sia con design a scatola che a blocchi per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Caratteristiche e vantaggi

  • Ampia gamma di pressostati e termostati standard
  • Sono disponibili soluzioni altamente specializzate e personalizzate
  • Semplici funzioni di monitoraggio
  • Le precauzioni di sicurezza critiche sono integrate negli interruttori
  • Dieci diverse certificazioni navali per uso globale

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Termostati KPS per macchinari navali Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati KPS per macchinari navali Danfoss } else { Termostati KPS per macchinari navali Danfoss }
    KPS, termostato

    Nella gamma di termostati KPS è stata posta particolare attenzione a soddisfare i requisiti di elevato livello di protezione, robustezza e compattezza della struttura e resistenza agli urti e alle vibrazioni. La gamma KPS soddisfa la maggior parte dei requisiti per le applicazioni interne ed esterne ed è adatta all’uso nei sistemi di monitoraggio, di allarme e di regolazione nelle fabbriche, negli impianti a gasolio, nei compressori, nelle centrali elettriche e a bordo delle navi.

  • if (isSmallPicture) { MBC 8100, termostati compatti modulari per applicazioni navali Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 8100, termostati compatti modulari per applicazioni navali Danfoss } else { MBC 8100, termostati compatti modulari per applicazioni navali Danfoss }
    MBC 8100, termostato compatto modulare

    I termostati MBC 8100 si utilizzano nelle applicazioni marittime dove i requisiti più importanti sono l'ingombro e l’affidabilità. I modelli MBC sono termostati compatti progettati in base al nostro nuovo design a blocchi per resistere alle condizioni estreme tipiche delle sale macchine delle navi.

  • if (isSmallPicture) { Termostati CAS per macchinari navali Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostati CAS per macchinari navali Danfoss } else { Termostati CAS per macchinari navali Danfoss }
    CAS, termostato

    La serie CAS consiste di una serie di interruttori controllati mediante pressione e di interruttori controllati mediante temperatura. In questa serie è stata posta particolare attenzione a soddisfare i requisiti di elevato livello di protezione, robustezza e compattezza della struttura e resistenza agli urti e alle vibrazioni.