Controllo accurato della temperatura per i compressori d'aria
A partire da piccole unità per uso medico a grandi compressori industriali che operano in chilowatt, il settore dei compressori d'aria comprende un’ampia gamma di apparecchiature. Altrettanto varie sono le tecnologie di compressione utilizzate. Danfoss Industrial Automation supporta ogni applicazione, dalle piccole unità autonome gestite presso il sito di utilizzo alle grandi unità con compressori d'aria in dotazione ai camion.
Con la sua gamma di termostati robusti, Danfoss soddisfa le varie esigenze dell'industria dei compressori d'aria, offrendo un controllo accurato della pressione per tutte le applicazioni.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS, termostatoNella gamma di termostati KPS è stata posta particolare attenzione a soddisfare i requisiti di elevato livello di protezione, robustezza e compattezza della struttura e resistenza agli urti e alle vibrazioni. La gamma KPS soddisfa la maggior parte dei requisiti per le applicazioni interne ed esterne ed è adatta all’uso nei sistemi di monitoraggio, di allarme e di regolazione nelle fabbriche, negli impianti a gasolio, nei compressori, nelle centrali elettriche e a bordo delle navi.