Pressostati per applicazioni navali

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti

Gamma completa di pressostati approvati per applicazioni navali

La gamma di pressostati per applicazioni navali Danfoss viene utilizzata per misurare e controllare la pressione e la temperatura di aria, gas e liquidi nelle applicazioni navali. I pressostati sono rinomati per la loro precisione, robustezza e durata, con prestazioni ottimali giorno dopo giorno, anche nelle condizioni più estreme. I pressostati sono dotati di un massimo di dieci certificazioni navali e possono essere forniti sia con design a scatola che a blocchi per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma di pressostati e termostati standard

Sono disponibili soluzioni altamente specializzate e personalizzate

Semplici funzioni di monitoraggio

Le precauzioni di sicurezza critiche sono integrate negli interruttori

Dieci diverse certificazioni navali per uso globale

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { MBC 5180, pressostato differenziale modulare per applicazioni navali Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 5180, pressostato differenziale modulare per applicazioni navali Danfoss } else { MBC 5180, pressostato differenziale modulare per applicazioni navali Danfoss }
    MBC 5180, pressostato differenziale modulare

    I pressostati differenziali MBC 5180 sono utilizzati nelle applicazioni navali dove ingombro e affidabilità sono le caratteristiche più importanti. I modelli MBC sono pressostati compatti progettati in base al nostro nuovo design a blocchi per far fronte alle condizioni estreme delle sale macchine delle navi.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBV 3000, valvole di prova per pressostati

    La valvola di prova di pressione del tipo MBV 3000 fa parte del concetto modulare che è stato sviluppato con l'obiettivo di ridurre gli ingombri, il peso e i costi. È destinata a molte applicazioni, per esempio il monitoraggio, l'indicazione dell'allarme, l'arresto, la diagnosi di impianti come motori, ingranaggi, propulsori, pompe, filtri, compressori, ecc.

    L'MBV 3000 è disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304.

  • if (isSmallPicture) { KPS, pressostati per applicazioni gravose Danfoss; } else if (isBigColumns) { KPS, pressostati per applicazioni gravose Danfoss } else { KPS, pressostati per applicazioni gravose Danfoss }
    KPS, pressostato per applicazioni gravose

    Nella serie KPS si è data un’attenzione speciale alla richiesta di un alto grado di protezione, una costruzione robusta, compatta e resistente agli urti e alle vibrazioni. La gamma KPS soddisfa la maggior parte dei requisiti per le applicazioni interne ed esterne ed è adatta all’uso nei sistemi di allarme e di regolazione nelle fabbriche, negli impianti a gasolio, nei compressori, nelle centrali elettriche e a bordo delle navi.

  • if (isSmallPicture) { Valvole di prova MBV 5000 per pressostati Danfoss; } else if (isBigColumns) { Valvole di prova MBV 5000 per pressostati Danfoss } else { Valvole di prova MBV 5000 per pressostati Danfoss }
    MBV 5000, valvole di prova per pressostati

    La valvola di prova di pressione del tipo MBV 5000 fa parte del concetto modulare che è stato sviluppato con l'obiettivo di ridurre gli ingombri, il peso e i costi. È destinata a molte applicazioni, per esempio il monitoraggio, l'indicazione dell'allarme, l'arresto, la diagnosi di impianti come motori, ingranaggi, propulsori, pompe, filtri, compressori, ecc.

    L'MBV 5000 è disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304.

  • if (isSmallPicture) { Pressostati compatti MBC 5100 per il settore marittimo Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostati compatti MBC 5100 per il settore marittimo Danfoss } else { Pressostati compatti MBC 5100 per il settore marittimo Danfoss }
    MBC 5100, pressostato compatto

    I pressostati MBC sono utilizzati nelle applicazioni navali dove ingombro e affidabilità sono le caratteristiche più importanti. I modelli MBC sono pressostati compatti progettati in base al nostro nuovo design a blocchi per far fronte alle condizioni estreme delle sale macchine delle navi.

    L'MBC 5100 è disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304.