Aumenta la sicurezza e riduci i costi di manutenzione
Un pressostato elettronico offre numerosi vantaggi rispetto a un pressostato meccanico.
Questi vantaggi includono una maggiore precisione, assenza di usura da contatto, eccellente stabilità a lungo termine, funzionamento più semplice, un elevato numero di cicli di commutazione e molto altro.
Guarda i modelli 3D:
Pressostati elettronici avanzati
La serie MEP 2000 di pressostati elettronici Danfoss offre un controllo avanzato per migliorare la sicurezza, ottimizzare il ciclo di vita delle apparecchiature e ridurre i costi di manutenzione.
Il pressostato elettronico è disponibile in due versioni. La versione a singola uscita di commutazione offre isteresi e costante di tempo personalizzate. Inoltre, offre protezione contro i cortocircuiti, il cablaggio errato e il sovraccarico. La versione a doppia uscita include un’uscita di commutazione e un’uscita analogica. Entrambe le versioni possono essere definite dal cliente e pre-programmate in fabbrica.
Entrambe le versioni possono essere fornite con uno smorzatore di impulsi per proteggere il sensore in applicazioni soggette a cavitazione, colpi d'ariete e picchi di pressione.
Caratteristiche e vantaggi
PNP e NPN disponibili
Eccellente stabilità a lungo termine contro la deriva offset
Protezione EMC/EMI in base agli standard idraulici mobili
Eccezionale pressione di scoppio e assenza di perdite grazie al design a saldatura integrale
L'alta resistenza ai mezzi e alla temperatura ambiente assicura prestazioni ottimali in condizioni estreme
Ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni
Corpo e parti a contatto con il mezzo in acciaio inossidabile
Ampia gamma di attacchi di pressione e collegamenti elettrici

Passa a una soluzione affidabile - Approvata dai più severi
Scopri l'offerta Sensing Solutions per il settore idraulico.