Sensori di posizione rotativi con e senza albero per applicazioni di idraulica mobile
Il sensore di posizione a filo Danfoss DST X800 è sviluppato per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per varie applicazioni. Il controllo della stabilità, ad es. di una gru, di un sollevatore telescopico o di una piattaforma aerea, è garantito mediante sensori di spostamento a filo che determinano il posizionamento degli stabilizzatori laterali in diverse direzioni. Nelle stesse applicazioni, il filo del sensore applicato sul braccio previene il ribaltamento della macchina.
La serie DST X800 Danfoss utilizza la tecnologia Hall senza contatto con campi di misurazione fino a 8,3 m.
Il sensore è progettato per applicazioni di cantiere, è resistente agli urti e alle vibrazioni ed è dotato di uscita raziometrica o CANopen.
Sono disponibili tipi di sensori singoli e ridondanti, il che rende il portafoglio completo adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia a effetto Hall per un ciclo di vita del sensore pressoché infinito
Singolo o ridondante
Uscita: 0,5-4,5 V o CANopen
Connettore elettrico: M12
Linearità: ±0,5%FS
Ripetibilità: ±0,1%FS
Grado di protezione IP67 – IP69K con raccordo femmina
Temperatura di esercizio: da -40 °C a +65 °C
Ciclo di vita: 500.000 velocità massima 1 m/s
Conformità
CE
RoHS
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’installazione | DST X800 Wire position sensor | Tedesco; Inglese; Francese; Italiano | Multiplo | 03 apr, 2019 | 1.1 MB | |
Manuale di servizio | Operating guide DST X800 wire position sensor | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2019 | 491.8 KB | |
Scheda tecnica | Wire position sensor, type DST X800 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 4.4 MB |