• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Serie DST X710, X720 e X730, sensori di inclinazione

  • Panoramica
  • Documentazione

Gamma completa di sensori di inclinazione per applicazioni di idraulica mobile

La gamma Danfoss di sensori inclinometrici è sviluppata per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per applicazioni quali macchine agricole ed edili, oltre che per le attrezzature di movimentazione dei materiali. Questi sensori sono generalmente utilizzati in applicazioni di sicurezza per mantenere sotto controllo l'inclinazione di una macchina, o di solo una parte di essa, una zona di sicurezza per gli operatori.

Visualizza i modelli 3D:

Le serie Danfoss DST X710, X720 e X730 utilizzano la tecnologia MEMS senza contatto con campi di misurazione fino a 360°.

Sono disponibili in versione sia singola che ridondante, il che rende l'intero portafoglio adatto alle applicazioni critiche per la sicurezza.

Caratteristiche e vantaggi

Tecnologia MEMS per un ciclo di vita del sensore pressoché infinito

Range singoli o ridondanti fino a 360° (±180°)

Connettore elettrico: AMP Superseal 6P 282108-1 o M12

Uscita: CANopen/ SAE J1939 (DST X710 raziometrica 0,5–4,5 V)

Linearità: ± 0,15% FS

Risoluzione: 0,01°

Temperatura d'esercizio da -40 °C a 85 °C

Grado di protezione IP67 – IP69K con raccordo femmina

Vibrazioni: 20 g - 10 Hz... 2000 Hz

Shock: Impulso su 3 assi; 50 g 11 ms

Conformità

CE

RoHS

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Manuale di servizio DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide Inglese Multiplo 01 mag, 2019 1.1 MB .pdf
Guida all’installazione DST X710 Inclination sensor Tedesco; Inglese; Francese; Lituano Multiplo 03 apr, 2019 1.4 MB .pdf
Manuale di servizio DST X720 Mid level inclination sensor Inglese Multiplo 01 mag, 2019 1.1 MB .pdf
Guida all’installazione DST X720 Single - Dual Inclination Sensor Tedesco; Inglese; Francese; Lituano Multiplo 03 apr, 2019 1.8 MB .pdf
Guida all’installazione DST X730 Single_dual Inclination sensor Tedesco; Inglese; Francese; Lituano Multiplo 03 apr, 2019 1.6 MB .pdf
Scheda tecnica Inclination position sensor, type DST X710 Inglese Multiplo 26 feb, 2021 2.7 MB .pdf
Scheda tecnica Inclination position sensor, type DST X720 Inglese Multiplo 03 mar, 2021 11.6 MB .pdf
Scheda tecnica Inclination position sensor, type DST X730 Inglese Multiplo 03 mar, 2021 4.4 MB .pdf