Sensori di posizione per soluzioni di idraulica mobile
Danfoss porta la sicurezza funzionale a un livello superiore con una gamma completa di sensori di posizione rotativi, sensori di posizione a filo e sensori di inclinazione all'avanguardia.
Tutte le varianti sono disponibili come sensori singoli o ridondanti, il che rende il portafoglio completo adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza.
Da oltre 30 anni, Danfoss fornisce tecnologie di sensori affidabili, robuste ed economicamente vantaggiose per i principali produttori di sistemi di idraulica mobile per applicazioni di cantiere. Grazie a una gamma completa di sensori di posizione idraulici, la gamma Danfoss è idonea per tutti i tipi di macchine. In questo modo, gli OEM beneficiano di flessibilità e scalabilità senza pari per soddisfare sia le norme di sicurezza sia quelle ambientali.
Caratteristiche e vantaggi
Singolo o ridondante
Uscita: CANopen, SAE J1939 o raziometrica
![Sensori di pozione in azione](/media/9317/dsc_7621-01-13-12_xrays_1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364906270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sensori di pozione in azione
Guarda i nostri sensori di posizione mentre vengono testati nel nostro centro sviluppo applicazioni di Nordborg, Danimarca.
Raggiungere nuovi traguardi nell'affidabilità dei sensori
![IP69K](/media/9324/ip69k.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![da -40 °C a +85 °C](/media/9323/40c-85c.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![PL d](/media/14951/logo-white-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Conformi a PLUS+1®](/media/9316/industrial-position-sensor.jpg?width=420&height=1920&rnd=131981364895800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Conformi a PLUS+1®
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuale di servizio | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | Inglese | Multiplo | 06 dic, 2019 | 2.5 MB | |
Manuale di servizio | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | Inglese | Multiplo | 06 dic, 2019 | 898.9 KB | |
Manuale di servizio | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2019 | 1.1 MB | |
Manuale di servizio | DST X720 Mid level inclination sensor | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2019 | 1.1 MB | |
Manuale di servizio | DST X730 Top level inclination sensor | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2019 | 983.1 KB | |
Scheda tecnica | Inclination position sensor, type DST X710 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 2.7 MB | |
Scheda tecnica | Inclination position sensor, type DST X720 | Inglese | Multiplo | 03 mar, 2021 | 11.6 MB | |
Scheda tecnica | Inclination position sensor, type DST X730 | Inglese | Multiplo | 03 mar, 2021 | 4.4 MB | |
Manuale di servizio | Operating guide DST X800 wire position sensor | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2019 | 491.8 KB | |
Scheda tecnica | Rotary position sensor, type DST X510 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.9 MB | |
Scheda tecnica | Rotary position sensor, type DST X520 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | Wire position sensor, type DST X800 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 4.4 MB |
Articoli
![Crescente richiesta di sensori](/media/9511/expanding-demand-for-sensors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Crescente richiesta di sensori
La richiesta di sensori è in rapida espansione. Per rispettare le norme di sicurezza e ambientali, i produttori di sistemi di idraulica mobile richiedono sempre più sensori in tutte le tipologie di macchine. La scelta del giusto sensore è fondamentale. Abbiamo realizzato una checklist degli aspetti chiave da considerare per le specifiche del sensore.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per gru utilizzate nel settore minerario e nella lavorazione dei mineraliPer ottimizzare le prestazioni di gru e paranchi, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.