Sensori di temperatura per applicazioni navali

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti

Monitoraggio accurato della temperatura con certificazioni navali

La temperatura svolge un ruolo fondamentale nei processi marini. Un controllo accurato della temperatura consente un funzionamento sicuro e prestazioni elevate, mentre il surriscaldamento anche di pochi gradi può avere gravi conseguenze per l'attrezzatura e il personale.

Danfoss offre una gamma completa di sensori di temperatura ottimizzati per applicazioni navali, dai motori ai sistemi di supporto. La nostra gamma di prodotti comprende le varianti di sensori RTD e a termocoppia e include fino a dieci certificazioni navali.

Caratteristiche e vantaggi

Intervalli di misurazione della temperatura da -50° C a 800° C

Buona protezione dall'umidità

Inserto di misurazione fisso o intercambiabile

Elemento di resistenza Pt 100 / Pt 1000 e termocoppie NiCr-Ni, tipo K

Trasmettitore incorporato disponibile

Dieci diverse certificazioni navali per uso globale

Sono disponibili soluzioni altamente specializzate e personalizzate

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura, trasmettitore integrato per applicazioni navali, tipo MBT 5560; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura, trasmettitore integrato per applicazioni navali, tipo MBT 5560 } else { Sensore di temperatura, trasmettitore integrato per applicazioni navali, tipo MBT 5560 }
    MBT 5560, trasmettitore integrato per applicazioni navali

    Con l'MBT 5560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore integrato.

     

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura per astucci eliche, tipo MBT 5722 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura per astucci eliche, tipo MBT 5722 Danfoss } else { Sensore di temperatura per astucci eliche, tipo MBT 5722 Danfoss }
    MBT 5722, sensore di temperatura per astucci eliche

    Progettato specificamente per il controllo della temperatura dei cuscinetti negli astucci eliche: Tubo di protezione flessibile che consente di raggiungere i cuscinetti posizionati fino a 20 m dalla morsettiera. L'elemento Pt 100 di precisione assicura una caption veloce e precisa della temperatura del cuscinetto, consentendo di prevenire danni allo stesso.

  • if (isSmallPicture) { Trasmettitore di temperatura, tipo MBT 9110 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trasmettitore di temperatura, tipo MBT 9110 Danfoss } else { Trasmettitore di temperatura, tipo MBT 9110 Danfoss }
    MBT 9110, trasmettitore di temperatura

    Il trasmettitore di temperatura MBT 9110 può essere usato per convertire il segnale Pt 100/Pt 1000 ohm o mV della termocoppia in un segnale compreso tra 4 e 20 mA.

     

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5116 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5116 Danfoss } else { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5116 Danfoss }
    Sensore di temperatura gas di scarico MBT 5116

    Sensori per impieghi gravosi utilizzati per misurare i gas di scarico di motori diesel, turbine e compressori in applicazioni fisse e navali.

     

  • if (isSmallPicture) { Sensore e trasmettitore di temperatura, tipo MBT 5410 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore e trasmettitore di temperatura, tipo MBT 5410 Danfoss } else { Sensore e trasmettitore di temperatura, tipo MBT 5410 Danfoss }
    MBT 5410, sensore e trasmettitore di temperatura

    L'MBT 5410 è un sensore di temperatura per impieghi gravosi che può essere utilizzato per controllare impianti di congelamento e temperatura del locale nell’industria in generale e nelle applicazioni navali.

     

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5111 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5111 Danfoss } else { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5111 Danfoss }
    MBT 5111, sensore di temperatura gas di scarico

    L'MBT 5111 è un sensore di temperatura per impieghi gravosi che può essere utilizzato per misurare e regolare i gas di scarico di motori diesel, turbine e compressori in applicazioni fisse e navali.

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Sensori per alta temperatura, MBT 5111, MBT 5113, MBT 5114 e MBT 5116 per applicazioni marine sui gas di scarico

    La gamma MBT 51xxx è un portafoglio di sensori di temperatura per impieghi gravosi che può essere utilizzato per misurare e regolare i gas di scarico di motori diesel, turbine e compressori in applicazioni fisse e marine.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBT 5250 e 5252, sensori termici per impieghi gravosi

    Sensori di temperatura per impieghi gravosi per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel settore delle applicazioni industriali e navali. Questi sensori di temperatura sono basati su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata.

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5114 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5114 Danfoss } else { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5114 Danfoss }
    Sensore di temperatura gas di scarico MBT 5114

    MBT 5114 è una serie di sensori di temperatura dei gas di scarico utilizzati per l'ottimizzazione delle prestazioni e il controllo dell'impatto ambientale di grandi motori a 4 tempi.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBT 5310, sensore di temperatura cuscinetto

    Per il monitoraggio delle temperature dei cuscinetti in cui sussiste il rischio di surriscaldamento, in applicazioni quali motori marini, turbine eoliche e trasmissioni

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss } else { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss }
    MBT 153, sensore di temperatura a cavo

    L’MBT 153 è un sensore di temperatura a cavo universale che può essere utilizzato per controllare l’acqua di raffreddamento e i sistemi di ventilazione nelle applicazioni industriali generali.

     

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5113 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5113 Danfoss } else { Sensore di temperatura gas di scarico, tipo MBT 5113 Danfoss }
    Sensori di temperatura gas di scarico MBT 5113

    L'MBT 5113 è un sensore di temperatura per impieghi gravosi che può essere utilizzato per misurare e regolare i gas di scarico di motori diesel, turbine e compressori in applicazioni fisse e navali.