Sensore di temperatura dei cuscinetti omologato per applicazioni navali, tipo MBT 5310
La serie di sensori di temperatura MBT 5310 è specificamente progettata per misurare la temperatura nei cuscinetti dove sussiste il rischio di surriscaldamento.
Per ottenere un tempo di reazione molto breve, l'elemento di misurazione viene posizionato in modo da garantire un tempo di reazione fino a t0,5 = 6 sec. in acqua.
Il sensore è dotato di un tubo di protezione caricato a molla regolabile che assicura in ogni momento il contatto metallico tra cuscinetto e sensore.
Caratteristiche e vantaggi
Per il monitoraggio delle temperature dei cuscinetti in presenza di rischio di surriscaldamento, in applicazioni quali:
Turbine eoliche
Motori
Trasmissioni
Basato sulla tecnologia Pt 100/Pt 1000 per l'uso fino a 200 °C
Caricato a molla per garantire un buon contatto con il cuscinetto
Omologazioni e certificazioni:
- Det Norske Veritas, DNV
- Registro Italiano Navale, Rina
- Ufficio Veritas, BV
- American Bureau of Shipping, ABS
- Korean Register of Shipping, KR
- China Classification Society, CCS
Codici per l'ordinazione del prodotto
È possibile selezionare combinazioni di accumulo non standard. Tuttavia, si possono applicare quantità minime d'ordine.
Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Danfoss locale.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Cinese (CN) | Multiplo | 04 ago, 2022 | 1.0 MB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Tedesco | Multiplo | 04 ago, 2022 | 921.9 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Russo | Multiplo | 04 ago, 2022 | 924.0 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 04 ago, 2022 | 920.4 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor MBT 5310 | Francese | Multiplo | 04 ago, 2022 | 922.4 KB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 5310 | Polacco | Multiplo | 04 ago, 2022 | 922.4 KB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 5310 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 943.1 KB |