MBT 5250 e 5252

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Formazione

Sensore di temperatura, tipo MBT 5250 e 5252

Sensori di temperatura per impieghi gravosi per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel settore delle applicazioni industriali e navali. Questi sensori di temperatura sono basati su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata. Su richiesta, tutti e tre i tipi di sensori possono essere forniti con elementi NTC/PTC.

Nella versione per basse temperature (da -50 °C a 200 °C) l’inserto di misurazione è rivestito da una guaina di silicone, che rende il sensore molto resistente alle vibrazioni. L'MBT 5250 con inserto di misurazione intercambiabile e l'MBT 5260 con inserto di misurazione fisso sono dotati di serie di Pg 9, secondo la norma EN 175301-803-A. L'MBT 5252 è dotato di serie di testa B, ma su richiesta può anche essere fornito con testa B-mini. Se necessario, è possibile ordinare un trasmettitore (MBT 9110) come parte integrante del sensore MBT 5252.

Caratteristiche e vantaggi

Mezzi gassosi o liquidi, ad es. aria, gas, vapore, acqua o olio

Temperatura del mezzo fino a 200 °C (MBT 5250)

Temperatura del mezzo fino a 200 °C o 400 °C (MBT 5252)

Elemento di rilevamento Pt 100 o Pt 1000

Può essere usato con collegamenti a 2 o a 3 conduttori

Raccordo maschio e femmina placcato

oro (MBT 5250)

Inserto di misurazione intercambiabile

Disponibile con trasmettitore incorporato (MBT 5252)

Omologazioni e certificazioni:

  • Lloyds Register of Shipping, LR
  • Germanischer Lloyd, GL
  • Det Norske Veritas, DNV
  • Registro Italiano Navale, RINA
  • Nippon Kaiji Kyokai, NKK
  • American Bureau of Shipping, ABS
  • Korean Register of Shipping, KR 
  • Ufficio Veritas, BV
  • China Classification Society, CCS

Codici per l'ordinazione del prodotto

È possibile selezionare combinazioni di accumulo non standard. Tuttavia, si possono applicare quantità minime d'ordine.
Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Danfoss locale.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Polacco Multiplo 14 giu, 2022 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Tedesco Multiplo 14 giu, 2022 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Spagnolo, castigliano Multiplo 14 giu, 2022 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature Sensors types MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Cinese (CN) Multiplo 04 ago, 2022 2.9 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Ucraino Ucraina 19 lug, 2023 2.5 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Russo Multiplo 14 giu, 2022 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica Temperature sensors, type MBT 5250, MBT 5260 and MBT 5252 Inglese Multiplo 26 feb, 2021 2.2 MB .pdf