Sensori di temperatura compatti con trasmettitore integrato
Il trasmettitore di temperatura MBT 3560 converte un segnale di ingresso, da una resistenza dipendente dalla temperatura, in un segnale di uscita standardizzato in Volt o mA. Il trasmettitore elettronico consente l'uso di diversi tipi di sensori come RTD, NTC o PTC e offre l'opportunità di un segnale di uscita personalizzato entro un intervallo di temperatura predefinito. Questa funzione consente al cliente di definire un intervallo di temperatura specifico che ha importanza per il processo che desidera controllare.
L'MBT 3560 è progettato per l'uso in ambienti industriali difficili in cui strumenti robusti, durevoli e precisi sono essenziali per il funzionamento.
Il trasmettitore è disponibile con un'ampia gamma di collegamenti elettrici e di processo e può essere fornito con una colonna di prolunga da 33 mm che consente al trasmettitore di misurare temperature fino a 200 °C senza danneggiare l'elettronica integrata. Il trasmettitore di temperatura può essere utilizzato in varie applicazioni di riscaldamento e raffreddamento in cui la misura accurata della temperatura è fondamentale per il controllo di processo (ad es. sistemi di raffreddamento del motore, monitoraggio della temperatura dell'olio, sistemi HVAC, compressori d'aria, tec.)
Caratteristiche e vantaggi
Progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata
Tutte le parti di protezione in metallo sono in acciaio inossidabile (AISI 316)
Segnali in uscita: 4 - 20 mA o raziometrico 10 - 90%
Un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche
Design ultracompatto
Intervallo di temperatura -50 – 200 °C
Pozzetti sensore disponibili per applicazioni in cui lo svuotamento del sistema non è un'opzione
Basato sulla tecnologia Pt 1000
Codici per l'ordinazione dei prodotti
È possibile selezionare combinazioni non standard. Tuttavia, si possono applicare quantità d'ordine minime.
Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Danfoss locale.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Russo | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.2 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Ucraino | Ucraina | 08 giu, 2023 | 1.8 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Polacco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Tedesco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor with integrated transmitter for industrial applications MBT 3560 | Cinese (CN) | Multiplo | 04 ago, 2022 | 1.8 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 3560 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.5 MB |