![](/media/14573/mbt-3310-temperature-sensor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Sensore di temperatura cuscinetto MBT 3310
Il sensore per cuscinetti MBT 3310 è progettato appositamente per misurare la temperatura dei cuscinetti delle turbine eoliche. Dedicato alle applicazioni in cui l'affidabilità, la durata e la precisione sono fondamentali, il sensore per cuscinetti aiuta a raccogliere dati per migliorare le prestazioni della turbina e ottimizzare la manutenzione predittiva. Il sensore di temperatura del cuscinetto MBT 3310 è dotato di un tubo di protezione regolabile caricato a molla che assicura sempre il contatto metallico tra il cuscinetto e il sensore. Per il monitoraggio delle temperature dei cuscinetti in presenza di rischio di surriscaldamento, in applicazioni quali:
- Turbine eoliche
- Motori
- Trasmissioni
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di protezione regolabile caricato a molla
Tubo del sensore e materiale sonda a pozzetto: AISI 316 Ti
Intervallo di temperatura -50 – 200 °C
Tempi di risposta brevi
Elemento resistivo Pt 100 o Pt 1000
Collegamento elettrico M12 x 1 (collegamento a 2 o 4 fili)
Spostamento max. tubo sensore 15 mm
![Sensori per turbine eoliche Danfoss](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Brochure sulle turbine eoliche
Scopri di più sulla nostra offerta di prodotti per l'industria eolica.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Tedesco | Multiplo | 10 feb, 2020 | 265.1 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Francese | Multiplo | 10 feb, 2020 | 240.4 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Russo | Central Asia Unit | 11 feb, 2020 | 236.4 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Cinese (CN) | Porcellana | 11 feb, 2020 | 253.3 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 10 feb, 2020 | 228.3 KB | |
Scheda tecnica | Bearing temperature sensor, MBT 3310 | Inglese | Multiplo | 11 ago, 2020 | 352.1 KB |