Per applicazioni in cui robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali
Il sensore di temperatura flessibile MBT 3270 può essere utilizzato in molte applicazioni industriali e di raffreddamento come compressori d'aria, impianti idraulici e sistemi di raffreddamento. In altre parole, in tutte le applicazioni dove robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali.
Il sensore può essere dotato di diversi elementi di rilevamento (RTD, NTC e PTC) ed è disponibile con diversi collegamenti elettrici (cavo, Delphi Metri Pack, temporizzatore di alimentazione junior AMP, Deutsch DT04).Caratteristiche e vantaggi
Programma Sensore di temperatura OEM
Disponibili vari elementi sensore (RTD, NTC, PTC)
Robusto, elevato grado di protezione dall'umidità
Inserto di misurazione fisso
In ottone o in acciaio inox
Tempi di risposta molto brevi
Intervalli di temperatura fino a 300°C
Disponibile con cavo o connettore integrato (Delphi Metri Pack, temporizzatore di alimentazione junior AMP, Deutsch DT04)
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Polacco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.0 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Francese | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.1 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Russo | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.0 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Cinese (CN) | Multiplo | 04 ago, 2022 | 2.2 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Tedesco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.0 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor Type MBT 3270 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 mag, 2022 | 2.0 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 3270 | Inglese | Multiplo | 17 feb, 2022 | 1.9 MB |