Sensori di temperatura dei gas di scarico per motori a 2 e 4 tempi
La gamma MBT 51xxx è un portafoglio di sensori di temperatura per impieghi gravosi che può essere utilizzato per misurare e regolare i gas di scarico di motori diesel, turbine e compressori in applicazioni fisse e marine.
I sensori di temperatura dei gas di scarico sono progettati per l'ottimizzazione delle prestazioni e il controllo dell'impatto ambientale dei grandi motori a 2 e 4 tempi. MBT 5111 e MBT 5113 si basano sulla tecnologia della termocoppia per temperature del fluido fino a 800 °C. MBT 5114 e MBT 5116 si basano su una tecnologia degli elementi Pt 100/Pt 1000 per segnali standardizzati per temperature dei fluidi fino a 650 °C.
Caratteristiche e vantaggi
Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inox AISI 316 Ti.
Termocoppia ed elemento sensibile Pt 100 o Pt 1000
Alta precisione
Resistente agli urti e alle vibrazioni
Inserto di misura intercambiabile (MBT 5113 e MBT 5116)
Sensori temperatura gas di scarico per motori 4 tempi


Sensori temperatura gas di scarico per motori 2 tempi
Maggiore capacità dei sensori di temperatura dei gas di scarico di soddisfare la complessità dei nuovi sistemi
Danfoss Sensing Solutions è il tuo partner ideale per soluzioni di trattamento dei motori navali e dei gas di scarico, offrendo una gamma di sensori di temperatura dei gas di scarico certificati per uso navale, con opzioni di personalizzazione e capacità potenziata per tutte le esigenze future.
L'aumento della capacità produttiva consente a Danfoss Sensing Solutions di tenere il passo con la crescente complessità dei sistemi di trattamento di motori e scarichi con un numero maggiore di sensori interni, facilitandone l'integrazione in applicazioni navali avanzate.

Sensori di temperatura dei gas di scarico a prova di futuro di Danfoss Sensing Solutions
Si prevede che le navi di oggi otterranno prestazioni migliori, andranno oltre e opereranno in condizioni più difficili, il tutto rispettando la crescente legislazione sulle emissioni e sistemi di trattamento sempre più complessi. Ciò significa che la misurazione accurata della temperatura è fondamentale nelle applicazioni di trattamento dei motori marini e dei gas di scarico.
Danfoss Sensing Solutions offre un ampio portafoglio di sensori di temperatura dei gas di scarico certificati per il settore marino che coprono sia soluzioni standard che su misura per tutti i tipi di carburante e temperature fino a 850 °C. E con il nostro recente aumento della capacità produttiva, ora siamo più attrezzati per soddisfare anche le vostre esigenze future.
Quindi, qualunque siano le tue esigenze di qualità, personalizzazione e capacità, consideraci il tuo partner incrollabile, qualunque cosa ci sia all'orizzonte.

Robustezza e maggiore durata
Gli ambienti più gravosi richiedono i sensori più resistenti. Ciò rende la qualità, l'affidabilità e la longevità fondamentali nelle soluzioni per motori navali e trattamento dei gas di scarico.
Basato su decenni di esperienza applicativa, l'ampio portafoglio di sensori di temperatura dei gas di scarico di Danfoss Sensing Solutions copre temperature fino a 850 °C e vanta una resistenza alla corrosione e una robustezza superiori contro urti e vibrazioni.
Inoltre, la gamma completamente certificata per uso navale è compatibile con qualsiasi tipo di combustibile utilizzato, compresi i futuri carburanti alternativi con nuovi requisiti per materiali a tenuta di diffusione, tempi di risposta più rapidi e maggiore precisione.
Ciò si traduce in una soluzione a prova di futuro con una maggiore durata e costi operativi ridotti, anche nelle acque più agitate.

Soluzioni su misura per le tue esigenze
Le condizioni che incontri in mare non sono mai standard: si tratta infatti di uno degli ambienti più difficili e imprevedibili. Ecco perché facciamo il possibile per assicurarci che i nostri sensori di temperatura dei gas di scarico soddisfino le esigenze specifiche del tuo sistema.
Il nostro vasto portafoglio comprende sia modelli standard che personalizzati in cui collaboriamo con i nostri clienti per creare soluzioni su misura. Dalla rapida realizzazione di prototipi ai sensori su misura che soddisfano i requisiti altamente specifici delle applicazioni marine.
E sebbene tutti i nostri sensori di temperatura dei gas di scarico siano certificati secondo il Mutual Recognition Type Approval EU RO, possiamo anche fornire qualsiasi certificazione aggiuntiva richiesta.
Il nostro obbiettivo? Semplice. Una navigazione senza intoppi: dalla specifica all'operatività.

Ampiamente in grado di soddisfare le richieste attuali e future
Oggi, Danfoss Sensing Solutions offre una capacità di produzione di sensori di temperatura dei gas di scarico superiore a quanto mai prima d'ora, raddoppiata dal 2021. Installazioni più grandi e maggiore flessibilità significano che puoi fidarti di noi per soddisfare tutte le tue richieste, con la qualità superiore e l'affidabilità che ti aspetti da un prodotto Danfoss.
Inoltre, i nostri investimenti per potenziare la capacità produttiva garantiscono che possiamo soddisfare qualsiasi esigenza futura dei nostri clienti che potrebbe sorgere man mano che i sistemi di trattamento dei gas diventano sempre più complessi nelle applicazioni marine.
In altre parole, possiamo aiutarti a superare le sfide di oggi e trasformarle in opportunità, ma anche consentirti di essere pronto al futuro, qualsiasi sfida esso ci riservi.

Affrontare la sfida dei gas di scarico del futuro
Nel nostro ultimo articolo esploriamo come la misurazione affidabile e accurata della temperatura dei gas di scarico sia fondamentale per massimizzare le prestazioni del motore riducendo al minimo le emissioni.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 | Cinese (CN) | Multiplo | 07 lug, 2017 | 786.5 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 | Tedesco | Multiplo | 07 lug, 2017 | 774.5 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 | Russo | Multiplo | 07 lug, 2017 | 750.5 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5111 | Ceco | Multiplo | 07 lug, 2017 | 762.6 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 | Tedesco | Multiplo | 03 ago, 2016 | 486.4 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 | Cinese (CN) | Multiplo | 03 ago, 2016 | 508.5 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 | Russo | Multiplo | 03 ago, 2016 | 467.7 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensor MBT 5114 | Inglese | Multiplo | 03 ago, 2016 | 450.6 KB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 | Russo | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.4 MB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 | Cinese (CN) | Multiplo | 04 ago, 2022 | 1.5 MB | |
Scheda tecnica | Exhaust gas temperature sensors MBT 5113 and MBT 5116 | Tedesco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | MBT 5116 & MBT 5113 Exhaust Gas Temperature Sensors | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | MBT 5116 & MBT 5113 Exhaust Gas Temperature Sensors | Francese | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | Sensore di temperatura Tipo MBT 5113 e MBT 5116 | Italiano | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 5111 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 3.7 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 5113 and MBT 5116 | Inglese | Multiplo | 02 mar, 2021 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Temperature sensor, type MBT 5113 and MBT 5116 | Polacco | Multiplo | 29 mag, 2022 | 1.3 MB |
Certificati di conformità
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificato di Sicurezza Navale | ABS 21-2076513-PDA | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2025 | 808.0 KB | |
Permesso di Fabbricazione | BV SMS.W.II-2179-C.0 | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2025 | 572.6 KB | |
Dichiarazione UE-UK | Danfoss EU-UK 084R1019.04 | Inglese | Multiplo | 21 apr, 2025 | 3.0 MB | |
Certificato di Sicurezza Navale | DNV GL TAA0000065 Rev. 2 | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 171.3 KB | |
Certificato di Sicurezza Navale | NKK TA22486M | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2025 | 1.4 MB | |
Certificato di Sicurezza Navale | RINA ELE064120XP-001 | Inglese | Multiplo | 14 apr, 2025 | 1.1 MB |