Sensori di temperatura industriali

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti in evidenza
  • Formazione
  • Supporto

Sensori di temperatura che resistono al calore

La temperatura gioca un ruolo importante in molti processi industriali, diventa quindi fondamentale una misurazione estremamente precisa. Temperature non accurate possono causare gravi conseguenze, come la riduzione della durata dell'attrezzatura in caso di surriscaldamento anche di pochi gradi.

La gamma Danfoss include sensori e trasmettitori di temperatura e ti aiuta a fare la differenza in termini di profitti.

A seconda dell'impianto, si possono applicare diverse tecnologie degli elementi e, se necessario, il sensore di temperatura può essere fornito con un trasmettitore per ottenere un segnale di uscita analogico.

Il design del sensore è stato progettato con particolare cura in rapporto al tempo di reazione. Inoltre, le modalità di realizzazione del sensore assicurano un’emissione minima di calore, che consente di ottenere misurazioni vicinissime alla temperatura reale del mezzo.

Caratteristiche e vantaggi

Elevato grado di protezione contro l’umidità

Intervalli di misurazione della temperatura da -50° C a 800° C

Inserto di misurazione fisso o intercambiabile

Elemento di resistenza Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC e termocoppie
Trasmettitore incorporato disponibile
Disponibile con certificazioni navali
Cool talk: Sensori di temperatura

Cool talk: Sensori di temperatura

L'episodio di novembre di "Chilling with Jens" esamina nel dettaglio i sensori di temperatura. Jens è affiancato dall'esperto di sensori Kevin Mee e i due discutono di come funzionano i sensori e di come ottenere il meglio da questi piccoli, ma alquanto importanti, componenti di elettronica passiva.

Sensore di temperatura MBT 3310

Nuovo sensore per la misurazione della temperatura dei cuscinetti nelle turbine eoliche. Destinato alle applicazioni in cui affidabilità, durata e accuratezza sono fondamentali.

Formazione e supporto

Programma di formazione sui sensori di temperatura SEN
Inizia a ottenere il massimo dalle tue applicazioni Sensing Solutions. Le nostre eLesson gratuite ti aiuteranno a iniziare
Vai allo store dei prodotti
Consulta la nostra gamma completa di sensori di temperatura nel catalogo Web.
Panoramica dei prodotti - brochure
Trova e scarica una panoramica dell'intera gamma di sensori di temperatura dalle soluzioni di rilevamento.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Sensori di temperatura Italiano Italia 03 feb, 2022 652.0 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Cinese (CN) Porcellana 02 feb, 2022 894.9 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Polacco Polonia 23 mar, 2022 597.1 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Ucraino Ucraina 20 set, 2023 864.4 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Inglese Multiplo 27 ott, 2021 661.1 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Inglese Stati Uniti 03 feb, 2022 766.4 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Danese Danimarca 02 feb, 2022 643.4 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Spagnolo, castigliano Spagna 02 feb, 2022 660.4 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Tedesco Germania 02 feb, 2022 691.5 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Portoghese Portogallo 02 feb, 2022 652.6 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Francese Frankrike 03 feb, 2022 660.7 KB .pdf
Brochure Temperature sensor overview for wholesaler Coreano Corea del Sud 03 feb, 2022 611.6 KB .pdf

Prodotti in evidenza

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBT 5250 e 5252, sensori termici per impieghi gravosi

    Sensori di temperatura per impieghi gravosi per il controllo dell'acqua di raffreddamento, dell'olio di lubrificazione, dell'olio per comandi idraulici e degli impianti di refrigerazione nel settore delle applicazioni industriali e navali. Questi sensori di temperatura sono basati su un elemento Pt 100 o Pt 1000 standardizzato, che fornisce una misura affidabile e accurata.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, sensore di temperatura flessibile

    Il sensore di temperatura flessibile MBT 3270 può essere utilizzato in molte applicazioni industriali e di raffreddamento come compressori d'aria, impianti idraulici e sistemi di raffreddamento. In altre parole, in tutte le applicazioni dove robustezza, dimensioni e prestazioni sono essenziali.  

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    MBT 5310, sensore di temperatura cuscinetto

    Per il monitoraggio delle temperature dei cuscinetti in cui sussiste il rischio di surriscaldamento, in applicazioni quali motori marini, turbine eoliche e trasmissioni

  • if (isSmallPicture) { MBT 3560 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3560 - Danfoss } else { MBT 3560 - Danfoss }
    MBT 3560, sensore di temperatura con trasmettitore incorporato

    Il trasmettitore di temperatura MBT 3560 converte il segnale di ingresso da un sensore di resistenza in un segnale di uscita standardizzato (ad es. Volt o mA). Con il trasmettitore di temperatura, il tipo di elemento sensore e l'intervallo di misurazione della temperatura possono essere configurati liberamente, insieme a funzioni aggiuntive come il filtraggio dei disturbi EMC.

    L'MBT 3560 è progettato per l'uso in ambienti industriali e di raffreddamento difficili dove servono apparecchiature affidabili, robuste e accurate.

  • if (isSmallPicture) { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss } else { Sensore di temperatura a cavo, tipo MBT 153 Danfoss }
    MBT 153, sensore di temperatura a cavo

    L’MBT 153 è un sensore di temperatura a cavo universale che può essere utilizzato per controllare l’acqua di raffreddamento e i sistemi di ventilazione nelle applicazioni industriali generali.

     

Supporto