Monitoraggio affidabile della pressione con certificazioni navali
L'automazione delle applicazioni navali cresce giorno dopo giorno. La misurazione precisa e il controllo di un gran numero di parametri sono fondamentali per garantire una lunga durata e un funzionamento efficiente dei motori marini e dei sistemi di supporto.
Danfoss offre una gamma completa di trasmettitori di pressione ottimizzati per applicazioni navali e applicazioni a bassa e alta pressione. La nostra gamma di prodotti include fino a dieci certificazioni navali.
Caratteristiche e vantaggi
- Elevate prestazioni EMC senza compromettere la precisione
- Elevata stabilità a vibrazioni e urti/colpi
- Stabilità a lungo termine
- Elevata stabilità di sovrapressione
- Grado di protezione IP elevato
- Ampia scelta di raccordi pressione, collegamenti elettrici, campi di pressione, segnali di uscita
- Dieci diverse certificazioni navali per uso globale
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9300, trasmettitore di pressione in millibar per applicazioni navaliL'MBS 9300 è progettato per l'uso in applicazioni navali in cui la bassa pressione è misurata in millibar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 2100, trasmettitore di pressione per applicazioni navali e alte temperatureI trasmettitori di pressione per alte temperature sono progettati per essere utilizzati in applicazioni navali, garantendo una misurazione affidabile della pressione anche in condizioni ambientali difficili.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 3100, trasmettitori di pressione compatti per applicazioni navaliTrasmettitori di pressione certificati per applicazioni navali con uscita 4-20 mA. L'MBS 3100 può essere utilizzato per temperature di esercizio comprese tra -40 e 85 °C e un campo di misura di 0-600 bar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3300, trasmettitore di pressione generico per applicazioni navaliIl trasmettitore MBS 3300 è progettato per essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni navali con l’obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La gamma di trasmettitori di pressione flessibili è provvista delle certificazioni navali pertinenti. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 5100, trasmettitori di pressione per applicazioni navaliIl trasmettitore di pressione a blocco ad alta precisione MBS 5100, certificato per l'uso in navigazione, è progettato per l'uso in quasi tutte le applicazioni navali. L'MBS 5150 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni navali con severe sollecitazioni del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione.