L'MBS 9300 è progettato per l'uso in applicazioni navali in cui la bassa pressione è misurata in millibar.
La versione MBS 9300 è progettata per l'uso in applicazioni navali, ad es. monitoraggio dei filtri del carter e del turbocompressore e applicazioni di misura dei livelli.
Il segnale 4 - 20 mA copre intervalli da 40 a 400 mbar e intervalli bidirezionali. L'eccellente stabilità alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare i più severi requisiti industriali.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Tutte le certificazioni navali pertinenti
Intervallo di fondo scala da 40 a 400 mbar
- - intervalli bidirezionali disponibili, ad es. -40 - 70 mbar ecc.
- (punto zero minimo -150 mbar)
- max fondo scala 250 mbar
Compensazione digitale temperatura
Segnali di uscita 4-20 mA
Ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni
Involucro e parti a contatto con il mezzo in acciaio inox (AISI 316L)
Per l'uso in atmosfera esplosiva in Zona 2
![Trasmettitore di pressione Danfoss | Procedura guidata](/media/3eskwabf/marine-components-mbs.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Le più grandi navi del mondo si affidano a piccoli componenti
Danfoss è presente in tutto il mondo. Infatti, dai un'occhiata praticamente a qualsiasi nave e scoprirai che i componenti Danfoss svolgono un ruolo chiave nel risparmio dei costi del carburante, nel miglioramento della sicurezza a bordo e nella riduzione delle emissioni e dei costi del ciclo di vita del prodotto.
Documentazione
Certificati di conformità
ABS American Bureau of Shipping
Bureau Veritas, BV
DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate
Korean Register (KR)
Lloyds Register of Shipping, LR
Registro Italiano Navale, RINA
Conformità ATEX
Conformità ROHS
Marchio CE
UL
Certificazioni
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compressori d'aria sulle naviDanfoss offre un pacchetto completo di regolatori di pressione e temperatura per sistemi ad aria compressa, garantendo sempre la disponibilità d'aria per viaggi sicuri sull'imbarcazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotoriIl motore è il cuore della nave. I motori affidabili ed efficienti fanno affidamento sul controllo preciso di pressione e temperatura: questo è ciò che garantiscono i prodotti Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemi a pompaProdotti dedicati con certificazioni navali per sistemi di pompaggio ottimizzati su imbarcazioni marine. Elementi essenziali per garantire sistemi di sicurezza ottimizzati a bordo delle imbarcazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trattamento dei gas di scaricoL'ambiente dei sistemi di scarico del gas è estremamente gravoso e solo i componenti più robusti sono in grado di resistere: i prodotti Danfoss per il settore marino sono ottimizzati proprio per queste condizioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trattamento di carburante, olio e acquaIl funzionamento sicuro a bordo dell'imbarcazione richiede sistemi di supporto essenziali, ad es. acqua di raffreddamento e olio combustibile. I prodotti Danfoss per il settore marino possono supportare tutte queste funzioni.