Trasmettitore di pressione in millibar MBS 9200 per applicazioni generiche
Il trasmettitore di pressione in millibar MBS 9200 è progettato per l'uso in applicazioni generiche. È idoneo all'impiego in applicazioni generiche e nell'ambito della misura di livello.
I segnali 4 - 20 mA e raziometrico 10-90% coprono intervalli di 40 - 400 mbar e bidirezionali.
Il design robusto si caratterizza per l'eccellente stabilità alle vibrazioni e un elevato grado di protezione EMC/EMI.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Intervallo di fondo scala da 40 a 400 mbar
- - intervalli bidirezionali disponibili, ad es. -40 - 70 mbar ecc.
- (punto zero minimo -150 mbar)
- max fondo scala 250 mbar
Compensazione digitale temperatura
Segnali di uscita 4-20 mA e raziometrico 10-90%
Ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni
Involucro e parti a contatto con il mezzo in acciaio inox (AISI 316L)
Per l'uso in atmosfera esplosiva in Zona 2

Notevoli risparmi sui sistemi antincendio in Danfoss Semco
I sensori di pressione di Danfoss Sensing Solutions aiutano Danfoss Semco a controllare il livello dell'acqua nei sistemi antincendio forniti ai clienti di tutto il mondo. L'uso innovativo dell'MBS 9200 consente notevoli risparmi sui costi di assemblaggio.

Nuove soluzioni per una misura di livello precisa e affidabile
I sistemi vitali, come i servizi antincendio e i servizi idrici, si basano in ogni momento sull'accesso all'acqua. I serbatoi di accumulo sono componenti importanti in questi sistemi e fungono da serbatoi d'acqua locali, garantendo la quantità d'acqua necessaria quando serve.
Codici per l'ordinazione del prodotto
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Cinese (CN) | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Francese | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Tedesco | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | MBS 9200 Low Pressure Transmitter for Industrial Applications | Polacco | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Inglese | Multiplo | 03 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type MBS 9200 | Russo | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.3 MB | |
Scheda tecnica | Trasmettitore di pressione Tipo MBS 9200 | Italiano | Multiplo | 16 mar, 2023 | 1.2 MB |
Certificati di conformità
Conformità ATEX
Conformità ROHS
Marchio CE
UL
Certificazioni
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Le sfide di un approvvigionamento idrico sostenibileAttualmente, quasi un terzo della popolazione mondiale vive in aree soggette a stress idrico e a scarsità d'acqua. Danfoss ha soluzioni che possono aiutare le comunità a ridurre le perdite d'acqua, a risparmiare energia e a ridurre gli investimenti per la sostituzione delle tubature.