MBS 3300, trasmettitore di pressione generico per applicazioni navali

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Certificati di conformità
  • Applicazioni correlate
  • Formazione

Trasmettitori di pressione generici con certificazioni navali MBS 3300

Il trasmettitore di pressione generico è progettato per essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni navali, garantendo una misurazione affidabile della pressione anche in condizioni ambientali difficili. La serie di trasmettitori di pressione flessibili copre le certificazioni navali pertinenti, le versioni per pressione assoluta o relativa, i campi di misura da 0 - 1 a 0 - 600 bar e un'ampia gamma di raccordi di pressione e collegamenti elettrici.

Visualizza i modelli 3D:

La versione consiste in due serie:

  • MBS 3300 – senza smorzatore di impulsi integrato
  • MBS 3350 – con smorzatore di impulsi integrato

Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro cavitazioni e colpi d'ariete, e il design ben studiato offre un'eccellente stabilità alle vibrazioni e robustezza. Grazie all’elevato grado di protezione EMI, il trasmettitore di pressione soddisfa la maggior parte dei requisiti.

Caratteristiche e vantaggi

Tutte le certificazioni navali richieste per facilitare il processo di engineering

Progettato per essere pronto all'uso, con un design completamente saldato che offre un'eccellente compatibilità con il mezzo e una struttura con assenza di deriva che assicura stabilità a lungo termine

Soluzione robusta, resistente agli urti e alle vibrazioni con compatibilità elettromagnetica elevata per l'uso in applicazioni navali difficili

Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C

Segnali in uscita: 4-20 mA

Involucro e parti a contatto con il mezzo in AISI 316L

Ampia gamma di raccordi di pressione e di collegamenti elettrici

Per l'uso in atmosfere esplosive in Zona 2 ATEX

Trasmettitore di pressione Danfoss | Procedura guidata

Le più grandi navi del mondo si affidano a piccoli componenti

Danfoss è presente in tutto il mondo. Infatti, dai un'occhiata praticamente a qualsiasi nave e scoprirai che i componenti Danfoss svolgono un ruolo chiave nel risparmio dei costi del carburante, nel miglioramento della sicurezza a bordo e nella riduzione delle emissioni e dei costi del ciclo di vita del prodotto.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Danfoss Sensing Solutions for the marine sector Inglese Multiplo 07 dic, 2020 5.5 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type MBS 3300 and MBS 3350 Inglese Multiplo 01 lug, 2024 1.2 MB .pdf

Certificati di conformità

ABS American Bureau of Shipping

Bureau Veritas, BV

CCS China Classification Society

Det Norske Veritas/Germanisher Lloyd GL DNV

Registro Italiano Navale, RINA

Nippon Kaiji Kyokai, NKK

KR Korean Register of Shipping

RMRS Russian Maritime Register of Shipping

ATEX

Marchio CE

Conformità RoHS

UL

Certificazioni

Tipo Nome Autorità di approvazione Lingua Valido per Scarica Data di scadenza Tipo di file
Certificato di Sicurezza Navale ABS 23-2425974-PDA Inglese Multiplo 563.2 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Navale BV 08472-E0 BV Inglese Multiplo 576.1 KB .pdf
Dichiarazione UE-UK Danfoss EU-UK 064G9615.11 Inglese Multiplo 2.8 MB .pdf
Certificato di Sicurezza Navale DNV GL TAA000025S rev. 1 Inglese Multiplo 174.4 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Navale KR CPH 04967-AE006 Inglese Multiplo 431.4 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Navale LR 2511187TA Inglese Multiplo 822.4 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Navale RINA ELE098420XG Inglese Multiplo 1.2 MB .pdf
Certificato di Sicurezza contro Esplosioni UL E227388 Inglese Multiplo 68.7 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Elettrica UL E311982 Inglese Multiplo 804.3 KB .pdf

Applicazioni correlate