Misurazione di pressione affidabile anche in condizioni ambientali difficili
Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per essere utilizzato in quasi tutte le applicazioni industriali con l'obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
L'MBS 3000 è progettato per soddisfare i requisiti della maggior parte degli ambienti e pertanto è un prodotto altamente flessibile, ampiamente utilizzato nella maggior parte delle applicazioni.
Visualizza il modello 3D
La versione è composta da due serie:
- MBS 3000 - senza smorzatore di impulsi integrato
- MBS 3050 - con smorzatore di impulsi integrato
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro cavitazioni e colpi d'ariete e il design ben studiato si traduce in un'eccellente stabilità alle vibrazioni e in una robustezza eccezionale.
La gamma flessibile di trasmettitori di pressione copre diversi segnali di uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misura da 0 - 1 a 0 - 600 bar e un'ampia gamma di raccordi di pressione e connessioni elettriche.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare i più severi requisiti industriali.
Caratteristiche e vantaggi
Progettato per l'uso in quasi tutti gli ambienti industriali
Resistente cavitazioni, colpi di ariete e picchi di pressione (MBS 3050)
Involucro e parti a contatto con il fluido resistenti agli acidi con design completamente saldato - acciaio inossidabile (AISI 316L)
Alte prestazioni
Soluzione robusta, resistente agli urti e alle vibrazioni con elevata compatibilità elettromagnetica per applicazioni pneumatiche, idrauliche e navali.
Maggiore durata dei componenti e costi di garanzia ridotti.
Campi di pressione in misura relativa (manometrica) o assoluta da 1 fino a 600 bar
Tutti i segnali di uscita standard: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V
Ampia gamma di raccordi di pressione e di collegamenti elettrici

Come installare un trasmettitore di pressione Danfoss | Procedura guidata
Certificati di conformità
Conforme a ATEX Ex II Ex 3G Ex-nA IIAT3
Marchio CE
CSA
UL
TSSA
GOST