Trasmettitori di pressione MBS 1600 - progettati specificamente per il settore delle turbine eoliche
I trasmettitori di pressione compatti MBS 1600 sono costruiti per resistere agli ambienti difficili che le applicazioni eoliche devono affrontare. La gamma dedicata di trasmettitori di pressione è dotata di tutti i collegamenti elettrici e raccordi di pressione necessarie per una facile integrazione nella navicella.
La gamma è composta da due serie:
- MBS 1600 - senza smorzatore di impulsi integrato
- MBS 1650 - con smorzatore di impulsi integrato
Visualizza i modelli 3D:
Caratteristiche e vantaggi
Immunità al rumore elettrico negli ambienti più difficili (accoppiamento diretto, transitorio e rumore di fondo)
Protezione contro cablaggi erronei
Protezione contro i cortocircuiti
MTTFd; 100 anni
Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
Segnali in uscita: 4-20 mA
Conformità agli standard e alle specifiche di prodotto richieste dai maggiori OEM nel settore delle turbine eoliche
![](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Brochure sulle turbine eoliche
Scopri di più sulla nostra offerta di prodotti per l'industria eolica.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Inglese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 517.5 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Francese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 520.6 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 519.3 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 22 lug, 2020 | 521.7 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Tedesco | Multiplo | 22 lug, 2020 | 554.6 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Cinese (CN) | Multiplo | 22 lug, 2020 | 589.4 KB | |
Scheda tecnica | Trasmettitori di pressione per applicazioni OEM gravose MBS 1600 e MBS 1650 | Italiano | Multiplo | 22 lug, 2020 | 527.8 KB |
Certificati di conformità
CE
UL
Certificazioni
Formazione
Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di trasmettitori di pressione
Articoli
![Energia eolica - Danfoss](/media/3781/the-future-of-efficient-and-reliable-wind-power.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Il futuro dell'energia eolica efficiente e affidabile
È probabile che, nei prossimi decenni, i mercati globali onshore e offshore continueranno a espandersi rapidamente. Solo in Europa, secondo la European Wind Energy Association (EWEA), entro il 2020 l'energia eolica installata dovrebbe raggiungere i 213 GW.