Su misura per le esigenze specifiche dell'industria della plastica
Il trasmettitore di pressione MBS 1600/1650 è realizzato su misura per i requisiti specifici dell'industria delle materie plastiche. Il trasmettitore di pressione di alta qualità e immune alle interferenze elettromagnetiche è disponibile in due versioni:
- MBS 1600 - senza smorzatore di impulsi integrato
- MBS 1650 - con smorzatore di impulsi integrato
Visualizza i modelli 3D:
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro cavitazioni e colpi d'ariete. Il design interamente saldato e compatto offre un'eccellente stabilità alle vibrazioni e una robustezza eccezionale. L'MBS 1600/1650 è immune al 100% al rumore elettrico indotto dal VFD e al rumore di altri transitori elettrici rapidi ad accoppiamento diretto provenienti da valvole e relè.
Caratteristiche e vantaggi
Su misura per l'uso in applicazioni di lavorazione della plastica
100% immune al rumore elettrico proveniente da VFD e altri transitori elettrici veloci ad accoppiamento diretto da valvole e relè
Elevate capacità di scoppio e sovrapressione grazie al design interamente saldato
Protezione contro cavitazione e colpi d’ariete
Veloce costante di tempo a supporto dei requisiti industriali (risposta step <1 m sec. 10-90%)
Ampio intervallo di temperatura di esercizio (da -40 a 125 °C)
Design interamente saldato e parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile
Stabilità alle vibrazioni e agli urti grazie al design ondulato
Eccellente stabilità a lungo termine con assenza di deriva
Ampia gamma di raccordi pressione e collegamenti elettrici
Tutti i segnali di uscita di tensione assoluta: 0 - 5 V, 1- 5 V, 1- 6 V, 0 - 10 V
![](/media/17604/video-banner.jpg?width=420&height=1920&rnd=132368629746030000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Rumore elettrico
Può causare perdite di ore di produzione, spreco di materiale e, da ultimo, costosi danni e riparazioni dei macchinari, se il rumore elettrico interferisce con i macchinari di stampaggio della plastica. Scopri come evitarlo.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | MBS 1600 For Industrial Hydraulic | Inglese | Multiplo | 07 gen, 2022 | 6.8 MB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Inglese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 517.5 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Francese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 520.6 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Danese | Multiplo | 22 lug, 2020 | 519.3 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 22 lug, 2020 | 521.7 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Tedesco | Multiplo | 22 lug, 2020 | 554.6 KB | |
Scheda tecnica | OEM transmitters for heavy-duty applications, MBS 1600 and MBS 1650 | Cinese (CN) | Multiplo | 22 lug, 2020 | 589.4 KB | |
Scheda tecnica | Trasmettitori di pressione per applicazioni OEM gravose MBS 1600 e MBS 1650 | Italiano | Multiplo | 22 lug, 2020 | 527.8 KB |
Certificati di conformità
CE
RoHs
UL
Certificazioni
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Oleodinamica industrialeLa gamma di prodotti Danfoss Industrial Automation offre componenti di monitoraggio e controllo versatili e ad alte prestazioni per l'oleodinamica industriale.
Formazione
Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di trasmettitori di pressione
Articoli
![Cavalca l’onda della produttività con i veloci trasmettitori di pressione resistenti alle EMC (Emissioni elettromagnetiche)](/media/3776/surf-the-productivity-wave-with-fast-and-emc-resistant-pressure-transmitters.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Cavalca l’onda della produttività con i veloci trasmettitori di pressione resistenti alle EMC (Emissioni elettromagnetiche)
L'industria delle materie plastiche è uno dei settori in più rapida crescita nel mondo. La concorrenza è agguerrita e, per rimanere all’avanguardia, attrezzature e processi devono essere estremamente performanti. Le crescenti aspettative dei consumatori in termini di qualità dei prodotti e di materiali sostenibili alimentano ulteriormente lo sviluppo di macchine di nuova generazione per la lavorazione della plastica.