Serie MBS 1200, trasmettitore di pressione idraulico mobile

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Certificati di conformità
  • Formazione
  • Articoli

Gamma di trasmettitori di pressione compatti progettati per applicazioni di idraulica mobile in cantiere

La serie di trasmettitori di pressione compatti è progettata per l'uso in applicazioni di idraulica mobile gravose. La gamma è composta da due serie:

  • MBS 1200 - senza smorzatore di impulsi integrato 
  • MBS 1250 - con smorzatore di impulsi integrato

Visualizza i modelli 3D:

Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro le cavitazioni e i colpi d'ariete, e l'efficiente design assicura un'eccellente stabilità alle vibrazioni e robustezza. L'elevato grado di protezione EMI consente al trasmettitore di pressione di soddisfare la maggior parte delle esigenze.

Sicurezza funzionale conforme ai dati di affidabilità MTTFd e B10d per l'uso dove è richiesto un livello di prestazioni PLc.

Caratteristiche e vantaggi

Elevate capacità di scoppio e sovrapressione grazie al design interamente saldato.

Grado di protezione sicuro anche negli ambienti più difficili.

Eccellente immunità EMC che garantisce un segnale di misurazione a prova di errori.

Assenza di deriva grazie all'eccellente stabilità a lungo termine che garantisce la sicurezza della macchina.

Elevata tolleranza agli urti meccanici e alle vibrazioni

Flessibilità di progettazione

Parti a contatto con il mezzo in acciaio inossidabile

Ampia gamma di raccordi pressione e collegamenti elettrici

Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C

Tutti i segnali di uscita standard: Tensione raziometrica, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 4 – 20 mA

Trasmettitore a doppia uscita e pressostato elettronico - per ulteriori informazioni, contattare Danfoss

Codici per l'ordinazione del prodotto

Contattare la sede Danfoss locale per ulteriori informazioni.

Codici sensori mbs 1200

La moderna edilizia dipende da macchine di grandi dimensioni che funzionano senza problemi giorno dopo giorno

La moderna edilizia dipende da grandi macchine che funzionano senza problemi giorno dopo giorno. Evitare tempi di fermo o guasti è fondamentale.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Olandese, Fiammingo Multiplo 31 gen, 2019 888.2 KB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Spagnolo, castigliano Multiplo 31 gen, 2019 888.0 KB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Cinese (CN) Porcellana 31 gen, 2019 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Russo Multiplo 31 gen, 2019 906.5 KB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Polacco Multiplo 31 gen, 2019 891.2 KB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Inglese Multiplo 31 gen, 2019 1.0 MB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Francese Multiplo 31 gen, 2019 890.8 KB .pdf
Scheda tecnica OEM Pressure Transmitter for industrial applications Type MBS 1200 and MBS 1250 Tedesco Multiplo 31 gen, 2019 972.3 KB .pdf

Certificati di conformità

CE

RoHs

UL

Conforme a PLc

Testato secondo i riferimenti del settore automobilistico ISO

Certificazioni

Tipo Nome Autorità di approvazione Lingua Valido per Scarica Data di scadenza Tipo di file
Dichiarazione UE-UK Danfoss EU-UK 063R1011.05 Inglese Multiplo 1.5 MB .pdf
Dichiarazione del Costruttore Danfoss MD 063R1012.00 Inglese Multiplo 397.4 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Elettrica UL E311982 Inglese Multiplo 804.3 KB .pdf

Articoli

soluzioni idrauliche affidabili

Le grandi soluzioni idrauliche mobili non sono mai state così piccole

Quando si tratta di mantenere in funzione le macchine più grandi e potenti del mondo, ti sorprenderà quanto anche il componente più piccolo possa fare la differenza.