Migliorare la sicurezza, migliorare le prestazioni e ridurre i costi di manutenzione
Il DST P92S è un sensore di pressione con livello di integrità di sicurezza 2 (SIL 2) adatto all'uso in ambienti di sicurezza funzionale per il mercato dell'idraulica mobile. Ideale per settori come la movimentazione dei materiali, l'edilizia, l'agricoltura e la silvicoltura, il sensore di pressione DST P92S è specificamente progettato per migliorare la sicurezza, migliorare le prestazioni e ridurre i costi di manutenzione.
Visualizza il modello 3D
Il trasmettitore è adatto all'uso in ambienti di sicurezza funzionale con un requisito di PLd, ISO 13849-1 o SIL2, IEC 61508. Inoltre, Danfoss dispone di un'approvazione di terzi da parte del TÜV che garantisce una facile implementazione in qualsiasi sistema di sicurezza e migliora il time-to-market.
Caratteristiche e vantaggi
SIL 2 e PL d approvati dal TÜV
Conforme alle norme ISO13849-1 e IEC61508
Esegue controlli dell'umidità e del cablaggio per rilevare l'umidità nel connettore
Controlla l'interferenza elettrica sulla linea del segnale con una doppia uscita 4-20 mA/20-4 mA per l'intero circuito
Esegue l'avviamento e la diagnosi ciclica ogni 30-40 ms per rilevare eventuali guasti, passando allo stato sicuro se viene rilevato un guasto.
Trasmettitore e connettore sigillati per impedire l'ingresso di umidità anche negli ambienti più difficili
Design compatto per adattarsi a tutte le applicazioni (Hex22)
Intervallo di temperatura: da -40 a +85°C
Campo di pressione: 10-2,000 bar

Brochure DST P92S
Ulteriori informazioni sul sensore di pressione SIL2 per applicazioni di sicurezza funzionale.

La moderna edilizia dipende da macchine di grandi dimensioni che funzionano senza problemi giorno dopo giorno
La moderna edilizia dipende da grandi macchine che funzionano senza problemi giorno dopo giorno. Evitare tempi di fermo o guasti è fondamentale.
Documentazione
Certificati di conformità
PLd DIN EN ISO 13849-1
SIL2 IEC 61508
CE
ECE