Trasmettitori di pressione OEM per applicazioni gravose di idraulica mobile
La serie di trasmettitori di pressione OEM compatti è progettata per l'uso in applicazioni idrauliche gravose. La gamma è composta da tre serie:
- DST P600 - senza smorzatore di impulsi integrato
- DST P650 - con smorzatore di impulsi integrato
Visualizza i modelli 3D:
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro cavitazioni e colpi d'ariete, e il design ben studiato assicura un'eccellente stabilità alle vibrazioni e robustezza. Grazie all’elevato grado di protezione EMI, il trasmettitore di pressione soddisfa la maggior parte dei requisiti. Con un potente microcontroller basato su ARM, che offre funzioni di diagnostica e prestazioni intelligenti.
Caratteristiche e vantaggi
MTTFd;100 anni
Elevate capacità di scoppio e sovrapressione grazie al design interamente saldato.
Grado di protezione sicuro anche negli ambienti più difficili.
Protezione EMC fino a 100 V/m
Testato EMC secondo gli standard ISO del settore automobilistico
Assenza di deriva grazie all'eccellente stabilità a lungo termine che garantisce la sicurezza della macchina.
Elevata tolleranza agli urti meccanici e alle vibrazioni
Interamente compensato digitalmente
Parti a contatto con il mezzo in acciaio inossidabile
Ampia gamma di raccordi pressione e collegamenti elettrici
Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
Clipping uscita min. e max.
Codici per l'ordinazione del prodotto

È disponibile un aumento del 130% della capacità produttiva e il trasmettitore di pressione DST P650 di nuova generazione?
Sulla scia della propria maggiore capacità produttiva di trasmettitori di pressione, Danfoss lancia DST P650, un robusto trasmettitore di pressione digitale pronto per il futuro che offre efficienza, affidabilità e sicurezza a prova di futuro
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | OEM Pressure Transmitters for heavy-duty applications, Type DST P600 and DST P650 | Inglese | Multiplo | 23 giu, 2023 | 1.2 MB |
Certificati di conformità
CE
RoHs
UL
MTTFd;100 anni in conformità con la norma ISO13849-1
Testato secondo i riferimenti del settore automobilistico ISO