Trasmettitore di pressione in titanio DST P40M
Il DST P40M è un trasmettitore di pressione leader di mercato con tutte le certificazioni navali richieste, progettato per resistere ad ambienti marini difficili e corrosivi come il trattamento dell'acqua di zavorra, i sistemi di desalinizzazione, il raffreddamento ad acqua marina, il trattamento dei gas di scarico e il trattamento delle acque reflue.
L'involucro in titanio senza saldature all'avanguardia offre un'eccezionale resistenza alla corrosione in ambienti difficili.
L'elemento di pressione è realizzato in ceramica per garantire la protezione contro fluidi aggressivi. Questa combinazione di titanio e ceramica offre la migliore protezione sul mercato da un'ampia gamma di acidi, alcali e inquinanti aggressivi.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Protezione in titanio di grado 2
Compensato in temperatura
Montaggio elettrico sicuro grazie alla protezione contro l'inversione di polarità.
Manometro (relativo)
Maggiore precisione con elevata linearità e basso valore di isteresi.
Migliore qualità sul mercato
- L'involucro in titanio e l'elemento di pressione in ceramica AL203 al 96% garantiscono la migliore resistenza alla corrosione sul mercato.
Innovazione
- La robusta struttura in titanio senza saldature garantisce un'integrità strutturale ottimale.
Partnership + competenza applicativa
- 40+ anni di esperienza sul mercato stanno a significare che Danfoss è un partner affidabile, in grado di fornire soluzioni basate sulle applicazioni e un supporto esperto in qualsiasi momento.

Titanio resistente alla corrosione per controllo ad alte prestazioni
Il settore nautico ha adottato l'uso di scrubber per gas di scarico e sistemi di trattamento dell'acqua di zavorra per conformarsi alla severa normativa ambientale dell'Organizzazione marittima internazionale. Scopri di più sugli ambienti corrosivi di questi sistemi che richiedono controlli robusti e ad alte prestazioni.
Documentazione
Tipo | Nome | Autorità di approvazione | Lingua | Valido per | Scarica | Data di scadenza | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Sensing Solutions for the marine sector | Inglese | Multiplo | 5.5 MB | |||
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40M | Inglese | Multiplo | 943.9 KB | |||
Guida all’installazione | Pressure transmitters DST P40I / DST P 40M | Danese; Tedesco; Inglese; Francese | Multiplo | 143.3 KB |
Certificati di conformità
Certificazioni navali:
- China Classification Society (CCS)
- Korean Register (KR)
- Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate
Conformità RoHS
Certificazioni
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemi a pompaProdotti dedicati con certificazioni navali per sistemi di pompaggio ottimizzati su imbarcazioni marine. Elementi essenziali per garantire sistemi di sicurezza ottimizzati a bordo delle imbarcazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trattamento dei gas di scaricoL'ambiente dei sistemi di scarico del gas è estremamente gravoso e solo i componenti più robusti sono in grado di resistere: i prodotti Danfoss per il settore marino sono ottimizzati proprio per queste condizioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trattamento di carburante, olio e acquaIl funzionamento sicuro a bordo dell'imbarcazione richiede sistemi di supporto essenziali, ad es. acqua di raffreddamento e olio combustibile. I prodotti Danfoss per il settore marino possono supportare tutte queste funzioni.