Trasmettitore di pressione DST P40I per l'uso in impianti di desalinizzazione, raffreddamento ad acqua marina e trattamento chimico
Per l'uso in ambienti corrosivi, Danfoss offre il robusto trasmettitore di pressione DST P40I in titanio e con elemento di rilevamento della pressione in ceramica. Il DST P40I è ottimizzato per l'uso in applicazioni quali sistemi di desalinizzazione, raffreddamento ad acqua marina e trattamento chimico. L'involucro del trasmettitore è realizzato in titanio di grado 2 ad alta resistenza, eccezionalmente resistente a un'ampia gamma di acidi, alcali, cloruro di sodio e acqua inquinata. L'elemento di rilevamento della pressione è realizzato in ceramica AI2O3 al 96% con immunità chimica superiore. Il trasmettitore di pressione funziona secondo il principio piezoresistivo e il ponte di Wheatstone è stampato direttamente all'interno della membrana in ceramica per garantire tempi di risposta rapidi e un elevato grado di precisione nelle misurazioni. Il DST P40I è stato progettato e testato per essere altamente resistente alle vibrazioni continue e alla cavitazione nei sistemi di pompe di desalinizzazione a osmosi inversa.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Elevata resistenza alla corrosione, progettato per l'uso in ambienti difficili
Involucro del trasmettitore in titanio di grado 2
Elemento di rilevamento in ceramica AI2O3 al 96%
Campo di pressione 4-100 bar (standard)
Precisione ± 1,5% FS (tipica)
Intervallo di temperatura 0-80 °C
Segnale uscita: 4-20 mA
Eccellenti prestazioni contro urti e vibrazioni
Eccellente immunità EMC, che garantisce un segnale di misura a prova di guasti

Osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO)
L'osmosi inversa dell'acqua di mare può essere la chiave per prevenire una crisi idrica globale, ma richiede una tecnologia potente per essere praticabile su scala globale.
Le nostre quattro tecnologie principali lavorano insieme per rendere la SWRO efficiente ed ecologica.

Il DST P40I fa parte della nostra soluzione di desalinizzazione
Il DST P40I Danfoss è un trasmettitore di pressione robusto e preciso, progettato specificamente per soddisfare i requisiti degli impianti di desalinizzazione.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Core technologies to increase the energy efficiency of your desalination system | Inglese | Multiplo | 19 feb, 2025 | 3.5 MB | |
Articolo | Creating a sustainable future with seawater | Turco | Turchia | 09 feb, 2021 | 9.7 MB | |
Articolo | Creating a sustainable future with seawater | Francese | Multiplo | 26 gen, 2021 | 1.8 MB | |
Articolo | Creating a sustainable future with seawater | Inglese | Multiplo | 04 dic, 2018 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | DST P40I Pressure transmitter for seawater data sheet | Polacco | Polonia | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Francese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Tedesco | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Cinese (CN) | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.8 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.6 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P40I | Russo | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.8 MB | |
Scheda tecnica | Trasmettitore di pressione Tipo DST P40I | Italiano | Multiplo | 20 mar, 2023 | 1.7 MB |
Certificati di conformità
UL
Certificazioni
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DesalinizzazioneGrazie all'elevata efficienza energetica e all'affidabilità, l'osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) è una delle soluzioni più sostenibili e convenienti per convertire l'acqua di mare in acqua dolce potabile. Danfoss si impegna a supportare il settore della desalinizzazione con soluzioni SWRO a elevata efficienza energetica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Impianto di desalinizzazione containerizzata per acqua di mare (SWRO - sistema ad osmosi inversa)Soluzioni Danfoss per impianti di desalinizzazione containerizzati (SWRO) in situazioni di emergenza idrica.