Il trasmettitore di pressione DST P310 è un sensore intelligente costruito per garantire affidabilità, efficienza e prestazioni scalabili nelle applicazioni HVAC.
Il trasmettitore di pressione DST P310 per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria
è un robusto sensore intelligente progettato per fornire un'affidabilità all'avanguardia in ambienti e condizioni difficili. Soluzione altamente flessibile, il sensore è disponibile con un'ampia gamma di connettori elettrici e porte di pressione.
Visualizza il modello 3D
Caratteristiche e vantaggi
Affidabilità
Struttura pronta all'uso con un design interamente saldato che garantisce un'eccellente compatibilità con il mezzo senza l'uso di materiali di tenuta (a seconda della porta di pressione).
Stabilità a lungo termine grazie al noto design dell'elemento sensore.
Elevate prestazioni
Con un'accuratezza della banda di errore totale di +/-1% nell'intervallo di temperatura focalizzato sull'applicazione e profili di taratura personalizzabili, si ottiene un controllo del surriscaldamento più efficiente.
Soluzione robusta, resistente agli urti e alle vibrazioni con elevata compatibilità elettromagnetica per l'uso in ambienti HVAC
Diagnostica
Il rilevamento automatico dei guasti consente una rapida risoluzione dei problemi e l'analisi delle cause principali, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina.
Innovazione digitale
L'elettronica intelligente del sensore pone le basi per la connettività futura con un'interfaccia intelligente tra il condizionamento del segnale del sensore e i protocolli di comunicazione digitale.
Partnership + competenza applicativa
Decenni di esperienza sul mercato in prima linea, uniti a innovazioni leader del settore; ci impegniamo a supportare il vostro percorso ora e in futuro.
Omologazioni
Marchio CE
Conformità RoHS
UL
ATEX
EAC
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | Pressure transmitter, type DST P310 | Inglese | Multiplo | 21 apr, 2022 | 1.0 MB |
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento aria
I componenti per condizionamento d'aria Danfoss sono durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra offerta per HVAC e le nostre applicazioni di condizionamento e riscaldamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Food retail
I componenti Danfoss offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo la perdita di alimenti e l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Lo Smart Store ADC di Danfoss mostra il viaggio per la creazione di un supermercato a zero emissioni
L'esigenza per i supermercati di ottimizzare l'efficienza energetica, ridurre le perdite di cibo e minimizzare l'impronta di carbonio è più forte che mai. In collaborazione con un supermercato danese, Danfoss ha installato le ultime tecnologie e soluzioni per realizzare uno dei supermercati con la massima efficienza energetica possibile.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione commerciale
In qualità di fornitore leader nel settore della refrigerazione commerciale, la nostra vasta gamma di prodotti ci consente di supportare soluzioni per ogni esigenza, dal trasporto refrigerato alla refrigerazione specializzata.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigerazione industriale
Sistemi di refrigerazione industriale progettati per assicurare condizioni perfette per alimenti all’interno di ambienti sicuri e a temperatura controllata, consentendo al tempo stesso di migliorare la sicurezza degli alimenti e ridurne lo spreco.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Chiller
Quando si tratta di selezionare un chiller, il consumo energetico è un fattore chiave per i proprietari di immobili. A seconda delle dimensioni, del tipo e dell’uso dell’immobile, e del clima circostante, il chiller deve possedere tutte le caratteristiche necessarie per offrire il miglior rapporto costo-efficienza e consentire ai propri clienti di differenziarsi sul mercato.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Cisterne per il raffreddamento del latte
Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore delle cisterne del latte in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Condizionamento dell'aria di autobus e treni
Danfoss fornisce componenti per il condizionamento dell'aria di autobus e treni per sistemi a elevata efficienza energetica. Visita qui per scoprire i nostri sistemi di condizionamento dell'aria per il trasporto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Container refrigerato
Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore dei container in tutto il mondo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Espositori
Un controllo preciso della temperatura e del funzionamento dei banchi e delle celle frigorifere è di vitale importanza per l'alta qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari. Trova qui la tua soluzione.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Essiccatori d'aria
Danfoss è in grado di offrire le soluzioni di refrigerazione, l'esperienza e il know-how che i clienti si aspettano da un partner competente e affidabile nel settore degli essiccatori d’aria in tutto il mondo.