Trasmettitore di pressione con sensore intelligente DST P300 per pompe dell'acqua e applicazioni pneumatiche

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Certificati di conformità
  • Applicazioni correlate
  • Soluzioni correlate
  • Formazione

Il trasmettitore di pressione DST P300 è un sensore intelligente costruito per garantire affidabilità, efficienza e prestazioni scalabili

Il trasmettitore di pressione DST P300 è una soluzione di sensore intelligente con un'ampia gamma di connettori elettrici e porte di pressione per l'uso in numerose applicazioni idrauliche, pneumatiche e di raffreddamento. La misurazione della pressione è migliorata con la possibilità di personalizzare la diagnostica, aprendo la porta a prestazioni flessibili e scalabili, maggiore efficienza e affidabilità anche nelle condizioni più difficili.

Visualizza i modelli 3D:

Soluzione intelligente costruita per migliorare i tempi di attività della macchina e ridurre i guasti sul campo, il sensore si auto-monitora per le condizioni di guasto interne, inviando un segnale al regolatore principale per una risoluzione dei problemi rapida e precisa, risparmiando tempo e denaro. La struttura ad alte prestazioni del sensore è resistente agli urti e alle vibrazioni per l'uso in macchinari ad alte prestazioni elettromagnetiche.

Caratteristiche e vantaggi

Qualità + sicurezza - affidabilità
Progettato per essere pronto all'uso, con un design interamente saldato e una struttura con assenza di deriva che garantiscono sicurezza e stabilità a lungo termine.

Elevate prestazioni
Soluzione robusta, resistente agli urti e alle vibrazioni, con elevata compatibilità elettromagnetica, per applicazioni pneumatiche e idrauliche difficili.
Maggiore durata dei componenti e costi di garanzia ridotti.

Innovazione digitale
L'elettronica dei sensori intelligenti pone le basi per la connettività e lo sviluppo futuro di sistemi personalizzati.

Diagnostica - manutenzione preventiva
Il rilevamento automatico dei guasti consente una rapida risoluzione dei problemi e una manutenzione preventiva, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina.

Caratteristiche a prova di futuro
Preparati alle future comunicazioni digitali con il processore di segnale digitale ad alta precisione ASIC di Danfoss.
Accesso a funzioni programmabili che si adattano alle esigenze specifiche di un'applicazione.

Partnership + competenza applicativa
Decenni di esperienza sul mercato in prima linea, uniti a innovazioni leader del settore; ci impegniamo a supportare il tuo percorso ora e in futuro.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica Pressure transmitter for general industrial purposes with diagnostics DST P300 Inglese Multiplo 21 gen, 2021 639.1 KB .pdf

Certificati di conformità

Marchio CE

Conformità RoHS

UL

NSF (in attesa)

Certificazioni

Tipo Nome Autorità di approvazione Lingua Valido per Scarica Data di scadenza Tipo di file
Certificato di Sicurezza contro Esplosioni UL E227388 Inglese Multiplo 68.7 KB .pdf
Certificato di Sicurezza Elettrica UL E31024 Inglese Multiplo 5.0 MB .pdf

Applicazioni correlate

Soluzioni correlate