Sensore di pressione per applicazioni con idrogeno con prestazioni, affidabilità e autodiagnosi migliorate
Il sensore di pressione DST P150 per applicazioni con idrogeno è dotato di approvazione EC79/2009 ed è costruito con un design robusto, in acciaio inossidabile e saldato, che soddisfa i più alti standard di qualità. Il design ermetico garantisce un'eccellente compatibilità con i fluidi e lo rende pronto per l'idrogeno di oggi e per i combustibili del futuro.
Ottieni le caratteristiche forti e affidabili di un elemento di rilevamento a riempimento d'olio basato sulla tecnologia MEMS a un prezzo conveniente. Le proprietà fisiche di un elemento di rilevamento a riempimento d'olio forniscono una gamma dinamica superiore che porta a un'accuratezza scalabile in base alla temperatura e a eccezionali capacità di sovrapressione.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni su misura
Il sensore offre una maggiore precisione in tutto l'intervallo di temperature, consentendo un controllo più efficiente dell'applicazione.
Robusto e affidabile
Il DST P150 è protetto da un alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione ed è progettato per resistere a vibrazioni estreme, variazioni di temperatura e interferenze elettriche. Tutte le parti bagnate a contatto con i fluidi sono state modificate in 316L per supportare le massime prestazioni nelle applicazioni con idrogeno.
Testato rigorosamente
Il metodo "test-to-failure" è una parte importante del processo di sviluppo dei prodotti Danfoss, in quanto consente di aumentare le specifiche del prodotto e di comprenderne la progettazione. Sulla base del nostro solido progetto DST P1xx, abbiamo ampliato la piattaforma con il nostro DST P150 per soddisfare l'approvazione EC79/2009.
Prevede il futuro
La diagnostica a bordo del DST P150 (opzionale) può essere utilizzata per comunicare al controllore le modalità di guasto interne, aiutando a identificare rapidamente la causa principale di un problema e a risparmiare sui costi di risoluzione dei problemi.
Scalabile e personalizzabile
La nuova piattaforma elettronica consente di regolare con precisione molte specifiche di prestazione in base ai requisiti dell'applicazione.
Conformi alle normative
Il DST P150 è conforme ai severi standard EMI/EMC.
Flessibile
Già disponibile in varie configurazioni e progettato per la personalizzazione per specificare il sensore alle vostre esigenze applicative. Non esitate a contattare il vostro referente Danfoss per maggiori dettagli.
Applicazioni
Il sensore di pressione DST P150 è stato progettato con un'attenzione particolare:
Motori a combustione alimentati a idrogeno
Progettati per soluzioni di trazione sostenibile per l'agricoltura, l'edilizia e altri tipi di macchine fuoristrada.
Celle a combustibile
Per convertire l'energia in energia primaria e di riserva per edifici e veicoli commerciali, industriali e residenziali, compresi trattori, mietitrebbie, escavatori e altri veicoli fuoristrada.
OEM di elettrolizzatori
In edifici residenziali e di altro tipo che utilizzano sistemi di produzione di idrogeno.
Altre industrie
Con altre applicazioni dell'idrogeno è possibile l'applicazione fino a 50 bar.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | DST P150 pressure sensor, improved performance, reliability and self-diagnostics | Inglese | Multiplo | 30 apr, 2024 | 495.9 KB | |
Statement of Compliance | KIWA P000319632EC79-15 - Ext.00 | Inglese | Multiplo | 08 mag, 2024 | 152.4 KB | |
Scheda tecnica | Pressure Transmitter, Type DST P150 | Inglese | Multiplo | 06 giu, 2024 | 910.9 KB |
Certificati di conformità
Marchio CE
Conforme alla direttiva RoHS
Dichiarazione EC79/2009