DST P140, trasmettitore di pressione per applicazioni con pompe dell'acqua e compressore d'aria

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Certificati di conformità
  • Applicazioni correlate
  • Formazione

Trasmettitore di pressione DST P140 con funzionalità digitali progettate per offrire un'affidabilità e una durata senza pari

Il trasmettitore di pressione DST P140 è progettato per fornire affidabilità, durata, prestazioni e, non meno importanti, funzionalità digitali senza pari nei mercati delle pompe dell'acqua e dei compressori d'aria. La tecnologia MEMS, il design in acciaio inossidabile e l'interfaccia del mezzo sigillata ermeticamente garantiscono che il trasmettitore possa resistere anche agli ambienti applicativi più difficili. Inoltre, grazie alle sue funzioni di diagnostica e alla piattaforma elettronica scalabile, il DST P140 è in grado di rilevare automaticamente i guasti del sensore, di scalarne le prestazioni in base all'applicazione specifica e di adattarsi più rapidamente alle applicazioni con metodi e documentazione "test-to-failure".

Visualizza i modelli 3D:

Caratteristiche e vantaggi

Precisione

Il DST P140 fornisce una banda di errore totale di +/- 2% nell'intervallo di temperatura focalizzato sull'applicazione. I profili di taratura personalizzati possono essere adattati ai requisiti specifici dell'applicazione, supportando così un controllo più efficiente del surriscaldamento.

Affidabilità

La struttura ottimizzata del sensore MEMS e l'elettronica di condizionamento del segnale offrono eccellenti proprietà di resistenza alle vibrazioni, gestione termica e protezione dall'ingresso di umidità.

Test approfonditi

Il metodo "test-to-failure" è una fase importante del processo di sviluppo dei prodotti Danfoss, poiché fornisce una maggiore conoscenza del design e delle specifiche del prodotto. Questo metodo permette inoltre ottimizzazione e collaudo più veloci, con conseguente miglioramento dei tempi di commercializzazione.

A prova di futuro

Le funzionalità diagnostiche di questo trasmettitore avvantaggeranno i clienti sia oggi, grazie al risparmio sui costi di risoluzione dei problemi, sia in futuro, quando vi saranno più prodotti ad integrare funzionalità elettroniche.

Scalabilità

La nuova piattaforma elettronica modulare consente ai clienti di mettere a punto le prestazioni del sensore specifiche per la loro applicazione.

Applicazioni

Il sensore di pressione DST P140 è progettato per il mercato delle pompe dell'acqua e dei compressori d'aria.

Distribuzione idrica
Un migliore controllo della pressione nelle pompe dell'acqua riduce notevolmente le perdite di acqua ed energia nel settore idrico.

Trattamento dell'aria
Compressori d'aria industriali, con tecnologia a pistone o a vite, per applicazioni a bassa, media e alta pressione.

Pressione

La gestione della pressione è fondamentale in tutto il ciclo idrico

Il direttore globale di Danfoss Drives Segment, Mads Warming, spiega perché occorre un più efficiente approvvigionamento e trattamento dell'acqua a livello mondiale.

Benvenuti nell'industria dell'acqua 4.0

Grazie alle crescenti possibilità del settore informatico, la digitalizzazione svolge un ruolo sempre più importante nel settore idrico.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Easy selection of products for water pump applications Svedese Svezia 09 nov, 2021 1.1 MB .pdf
Brochure Easy selection of products for water pump applications Danese Danimarca 24 nov, 2021 1.1 MB .pdf
Brochure Easy selection of products for water pump applications Inglese Multiplo 02 nov, 2021 1.1 MB .pdf
Brochure Easy selection of products for water pump applications Finlandese Finlandia 09 nov, 2021 300.4 KB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Portoghese Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Inglese Multiplo 18 ago, 2023 3.0 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Cinese (CN) Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Polacco Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Ucraino Ucraina 20 set, 2023 3.6 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Spagnolo, castigliano Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Francese Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Pressure transmitter, type DST P140 Tedesco Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf
Scheda tecnica Trasmettitore di pressione Tipo DST P140 Italiano Multiplo 28 apr, 2023 3.1 MB .pdf

Certificati di conformità

Marchio CE

Conformità RoHS

UL

NSF

Certificazioni

Tipo Nome Autorità di approvazione Lingua Valido per Scarica Data di scadenza Tipo di file
Dichiarazione UE-UK Danfoss EU-UK 075R0010.04 Inglese Multiplo 1.3 MB .pdf
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria NSF C0252992 Inglese Multiplo 1.1 MB .pdf
Certificato di Sicurezza Elettrica UL E510763 Inglese Multiplo 73.5 KB .pdf
Certificato di Idoneità Igienico Sanitaria WRAS 2101068 Inglese Multiplo 130.1 KB .pdf

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Pompe per acqua e pressione - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompe per acqua e pressione - Danfoss } else { Pompe per acqua e pressione - Danfoss }
    Le sfide di un approvvigionamento idrico sostenibile

    Attualmente, quasi un terzo della popolazione mondiale vive in aree soggette a stress idrico e a scarsità d'acqua. Danfoss ha soluzioni che possono aiutare le comunità a ridurre le perdite d'acqua, a risparmiare energia e a ridurre gli investimenti per la sostituzione delle tubature.