Trasmettitore di pressione DST P100 con elettronica digitale per applicazioni con motori industriali e di idraulica mobile

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Certificati di conformità

Trasmettitore di pressione digitale progettato per offrire affidabilità e durata senza pari

Il trasmettitore di pressione DST P100 offre una tecnologia MEMS di alta qualità a un prezzo competitivo. Vanta una robusta struttura interamente saldata. Inoltre, le proprietà fisiche del suo silicio piezoresistivo consentono prestazioni scalabili ed eccezionali capacità di sovrapressione e pressione di scoppio.

Visualizza il modello 3D

Le funzioni di autodiagnostica disponibili con il sensore DST P100 consentono il rilevamento automatico dei guasti del sensore, il che si traduce in un aumento dei tempi di attività della macchina e in minori costi di risoluzione dei problemi. Questa opzione è offerta tramite una nuova piattaforma elettronica modulare di Danfoss. Supporta le migliori prestazioni del sensore della categoria e l'affidabilità a lungo termine per tutta la vita utile del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi

Precisione
Il DST P100 fornisce una banda di errore totale di +/-1% nell'intervallo di temperatura focalizzato sull'applicazione. I profili di taratura personalizzati possono essere adattati ai requisiti specifici dell'applicazione, supportando così un controllo più efficiente del surriscaldamento.

Affidabilità La struttura ottimizzata del sensore MEMS e l'elettronica di condizionamento del segnale consentono eccellenti proprietà di resistenza alle vibrazioni, gestione termica e protezione dall'ingresso di umidità.

Test approfonditi
Il metodo "test-to-failure" è una fase importante del processo di sviluppo dei prodotti Danfoss, poiché fornisce una maggiore conoscenza del design e delle specifiche del prodotto. Questo metodo permette anche una ottimizzazione e collaudo più veloci, con conseguente miglioramento dei tempi di commercializzazione.

A prova di futuro Le funzionalità diagnostiche di questo sensore avvantaggeranno gli OEM sia oggi, grazie al risparmio sui costi di risoluzione dei problemi, sia in futuro, quando vi saranno più prodotti ad integrare funzionalità elettroniche.

Scalabilità
La nuova piattaforma elettronica permette agli OEM di mettere a punto le prestazioni del sensore specifiche per la loro applicazione. Gli OEM possono essere sicuri della decisione di implementare il sensore DST P100 sulle loro macchine, poiché offrirà vantaggi immediati in termini di prestazioni, affidabilità a lungo termine e adattabilità.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure New engine & transmission pressure sensor offers improved reliability, durability and performance Inglese Stati Uniti 12 feb, 2024 412.3 KB .pdf

Certificati di conformità

Marchio CE

Conformità RoHS