I sistemi a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® vengono utilizzati per la protezione antincendio con anidride carbonica di sale macchine di grandi dimensioni e ampi locali destinati al carico delle merci. Il vantaggio del sistema a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE® consiste nel fatto che un unico serbatoio sostituisce un numero elevato di bombole di CO2 con un risparmio di circa il 50% in termini di peso.
Il serbatoio, le valvole principali, le valvole di smistamento, i refrigeratori e i relativi comandi/controlli sono forniti precablati e già assemblati su un telaio unico in acciaio.
La quantità di anidride carbonica è indicata direttamente da un manometro elettronico che riporta le tonnellate effettive di CO2 presenti nel serbatoio. L'unità manometro è dotata di contatti di allarme in grado di segnalare il basso livello di CO2 nel serbatoio. Esaurita la CO2, la ricarica viene effettuata direttamente da un'autocisterna.
Per le navi di grandi dimensioni il costo di installazione di un sistema a CO2 a bassa pressione è notevolmente inferiore rispetto ai costi di installazione di un sistema a CO2 ad alta pressione. Il sistema è progettato per soddisfare i requisiti richiesti da parte del corrispondente registro navale in base al quale la nave è stata costruita.