Il nostro software di monitoraggio e gestione IoT basato su cloud Alsense vi offre un nuovo livello di senso, offrendo servizi scalabili, digitali e gestiti da esperti attraverso il nostro portale sicuro, sostenibile e a prova di futuro per ottimizzare le prestazioni delle vostre attività di vendita al dettaglio di generi alimentari. Alsense IoT Cloud - una soluzione all'avanguardia basata sulla collaudata e sicura piattaforma Microsoft Azure.
Come Alsense® crea valore
Come Alsense® aiuta i professionisti del Food Retail
Se siete responsabili dell'efficienza operativa, delle prestazioni degli asset o dell'efficienza energetica del vostro supermercato, probabilmente a volte vorreste avere un sesto senso per sapere esattamente come dare priorità ai vostri sforzi. Per non parlare della capacità di visualizzare i dati in modo continuo e di fornire report precisi.
Hub dedicati Alsense
Gli hub intelligenti per il retail Alsense® offrono un approccio completo per ottenere prestazioni ottimali, efficienza energetica e risparmi operativi. Vi dotano di un sesto senso per individuare i problemi, garantire la conformità e guidarvi verso il futuro del retail.
Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!
Scopri la nostra collezione completa di prodotti e soluzioni a CO₂, ciascuno dotato di un codice univoco per una facile consultazione. Esplora subito senza sforzo le nostre soluzioni a CO₂.
Contatti
Volete provare Alsense in prima persona?
Siete pronti a sperimentare tutto il potenziale della soluzione IoT all'avanguardia di Alsense? Vi invitiamo a provare Alsense in prima persona iscrivendovi a una sessione demo del software con il nostro team dedicato.
Durante la sessione dimostrativa, il nostro team di esperti vi guiderà in un tour personalizzato del nostro software innovativo. Vedrete come la nostra soluzione può rivoluzionare il vostro flusso di lavoro, semplificare attività complesse e dare al vostro team la possibilità di raggiungere risultati significativi.
Domande frequenti
Servizi gestiti Alsense
Servizi digitali Alsense
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Energia intelligente
Il costo dell'energia è una delle voci di spesa principali per le attività quotidiane dei supermercati. Pertanto, i dettaglianti sono sempre più alla ricerca di una maggiore efficienza energetica nei loro punti vendita.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Integrazione HVAC nei supermercati
L'allineamento degli impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione permette di risparmiare denaro, salvaguardare le scorte e ridurre l'impatto ambientale. Le soluzioni integrate sbloccano le potenzialità di ogni applicazione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }La CO₂ nel food retail
Da oltre 10 anni, Danfoss è pioniera nel settore dei sistemi di refrigerazione a CO₂. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni di refrigerazione a CO₂ per supermercati disponibili qui.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori per banchi
L'impianto di refrigerazione è il luogo naturale in cui cercare di migliorare l'efficienza energetica. Per sbloccare questo potenziale, sono necessari un regolatore, una valvola di espansione e sensori ad alta precisione che siano abbastanza intelligenti da far funzionare la tecnologia all'unisono, e un gestore di sistema che permetta di vedere e controllare il quadro generale.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema semi plug-in
Danfoss offre componenti altamente efficienti ottimizzati per impianti di refrigerazione semi plug-in. I componenti offrono il più basso costo di proprietà, riducendo allo stesso tempo l'impronta di carbonio degli impianti di refrigerazione dei supermercati.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart store
La soluzione Smart Store migliora la sicurezza alimentare e abbatte i costi energetici grazie al controllo integrato di refrigerazione, HVAC, illuminazione e altre applicazioni.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie AK-SM 800A
Il nuovo System Manager AK-SM 800A di Danfoss si avvale di una nuova e più potente piattaforma elettronica, che include alti livelli di gestione della sicurezza e numerose funzionalità che migliorano ulteriormente il controllo, il monitoraggio e l'usabilità del negozio. La serie AK-SM 800A è un'evoluzione del controllore per food retail e fa parte dell'offerta più ampia di soluzioni Smart Store di Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Moduli di comunicazione AK-CM per AK
Moduli di comunicazione per ingressi e uscite supplementari. Sono disponibili accessori come una fotocellula esterna con sensore di temperatura generalmente impiegato nella rilevazione della temperatura ambientale esterna e i livelli di illuminazione e un sensore di umidità relativa interna con un sensore di temperatura ambientale.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 340A
L'AK-LM 340A è un'unità di monitoraggio completa che offre funzioni di regolazione mediante commutatori a relè, valvole passo-passo, uscite PWM e uscite in tensione. L'unità di monitoraggio è utilizzata per rilevare la temperatura, la pressione, le funzioni ecc. all'interno e intorno alle custodie degli apparecchi e alle celle frigorifere per il raffreddamento commerciale e industriale. L'unità di monitoraggio è dotata di un modulo di trasmissione dati ed è gestita da PC.
Supporto
Accesso (login)
Accedi alla piattaforma Alsense Food Retail basata su Cloud.