In ogni utenza di teleriscaldamento, centrale termoelettrica, rete di distribuzione e sottostazione, è necessario un controllo on/off del collegamento all'impianto dell'edificio.
Grazie alla regolazione on/off (apertura e chiusura) le valvole di intercettazione creano il sezionamento dell'impianto che consente di effettuare le operazioni di assistenza, manutenzione e riparazione nelle sezioni, senza arrestare e svuotare l'intero impianto.
Quando si utilizzano tipi speciali di valvole a sfera (foratura in pressione e derivazione), è possibile ampliare la rete mentre il sistema è completamente operativo.
Le valvole a sfera Danfoss JIP dispongono di un design di portata ottimale, realizzato con tubazioni guida e un inserto nella sfera che assicura una portata regolare all'interno di essa, eliminando la cavitazione e ottenendo una minore perdita di carico.
I risultati sono costi operativi ridotti, minori emissioni di CO2 e risparmio energetico.
Le valvole a sfera ad alte prestazioni Danfoss sono progettate appositamente per impianti di teleriscaldamento, reti di distribuzione e trasmissione, pompe e sottostazioni.
Con corpi completamente saldati, le valvole a sfera in acciaio soddisfano i requisiti per l'uso negli impianti di acqua calda e offrono pertanto un elevato grado di sicurezza. Inoltre, le valvole a sfera sono adatte per impianti di teleraffrescamento.
Caratteristiche e vantaggi
Fino al 30% di risparmio energetico e bassi costi operativi grazie all'esclusivo design di portata delle valvole a sfera che garantisce basse perdite di carico e bassi consumi energetici della pompa.
È prevista la stessa vita utile della tubazione stessa, che va dai 25 ai 35 anni, a seconda delle condizioni.
Tenuta affidabile e senza manutenzione per l'intera vita utile del prodotto
Facile apertura e chiusura grazie all'indipendenza dalle forze assiali e all'esclusivo sistema di apertura e chiusura a sblocco
Lunga durata della tenuta esterna grazie all'esclusivo gruppo premistoppa in PTFE / carbonio in grado di prevenire le perdite esterne.
Una sofisticata costruzione a molla garantisce un'ottima tenuta interna e tassi di perdita di classe A per l'intera vita utile del prodotto.
Strumenti e app
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltriI filtri proteggono le apparecchiature sensibili come misuratori, pompe e valvole di regolazione dai pericoli causati da particelle estranee nei fluidi di lavoro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole a farfallaLe valvole a farfalla sono i componenti che forniscono la regolazione on/off delle applicazioni di teleriscaldamento, HVAC o acqua sanitaria nelle quali lo spazio disponibile per i componenti è limitato.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di ritegnoLe valvole di ritegno Danfoss NVD permettono al fluido di fluire in una direzione.