Le valvole rotative Danfoss sono utilizzate in sistemi di riscaldamento che includono:
- caldaie
- impianti solari
- pompe di calore
- sistemi di miscelazione e deviazione
- applicazioni di regolazione di priorità
Le valvole rotative sono progettate per la regolazione della portata e della temperatura in impianti di riscaldamento che prevedono tolleranza di una determinata perdita e nei quali non è richiesta una caratteristica di regolazione definita.
Danfoss ha progettato l'esclusivo indicatore di posizione per facilitare l'installazione e la messa in servizio. Gli indicatori di posizione della valvola sono progettati per essere visualizzati dall'alto o lateralmente, con o senza l'attuatore montato. In questo modo si risparmia tempo durante l'installazione e la messa in servizio.
Grazie al nuovo design avanzato, le valvole rotative Danfoss vantano le perdite più basse della categoria. Per un'eccellente regolabilità con zero perdite, Danfoss raccomanda iMCV™, la nuova generazione di valvole di regolazione motorizzate intelligenti. iMCV™ include una funzione anti-oscillazione, un'installazione senza attrezzi, un attuatore per DN 15 - 80 e un design ermetico (nessuna perdita).
Caratteristiche e vantaggi
Il tasso di perdite più basso della categoria e l'esclusiva indicazione di posizione regolabile per una messa in servizio più rapida e una facile installazione.
Gli attuatori AMB sono più veloci, esenti da manutenzione e flessibili: gli attuatori della migliore qualità presenti sul mercato.
Messa in servizio a prova di proiettile al 100% con indicatore visibile della posizione della valvola
Strumenti e app
Guida alle applicazioni